Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Employs a highly rigid, new linear guide.
Improved allowable moment
*Moment due to static load (the above is a comparison with the conventional product, MXH6).
Pitch moment / yaw moment / roll moment
19% weight reduction (ø20-10 (inner diameter 20 to 10 mm) stroke)
External dimensions, workpiece mounting dimensions and cylinder mounting dimensions are the same as the conventional product; mounting is possible from 4 directions.
OUT port (2 locations on both sides) / IN port (2 locations on both sides)
Series variation correspondence table
Supports cases in which the distance to the workpiece is long, etc.
Display symbol
Rubber cushion
Tube inner diameter (mm) | 6 | 10 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|
Usable fluids | Air | |||
Operation Method | Double-acting type | |||
Piping connection port diameter | M5 ×; 0.8 | |||
Minimum operating pressure | 0.15 MPa | 0.06 MPa | 0.05 MPa | |
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |||
Guaranteed pressure resistance | 1.05 MPa | |||
Ambient temperature and working fluid temperature | No auto switch: -10 to 70°C (however, no freezing) With auto switch: -10 to 60°C (however, no freezing) | |||
Operating piston speed | 50 to 500 mm/s | |||
Allowable kinetic energy J | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.1 |
Lubrication | Lubrication-free | |||
Cushion | Rubber cushions on both sides | |||
Allowable difference of stroke length | 0 to +1.0 |
Codice componente
|
---|
MXH6-10Z |
MXH6-15Z |
MXH6-30Z |
MXH10-10Z |
MXH10-20Z |
MXH10-40Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Parallelismo tavola (µm) | Port Screw Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.77 € | 1 | 4 giorni | 10 | 42 | 6 | 15 | 39 | 50 | Vite M | ||
230.32 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 15 | 52 | 6 | 15 | 39 | 50 | Vite M | ||
243.81 € | 1 | 4 giorni | 30 | 62 | 6 | 15 | 39 | 50 | Vite M | ||
259.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 49 | 10 | 19 | 47 | 50 | Vite M | ||
273.19 € | 1 | 3 giorni | 20 | 59 | 10 | 19 | 47 | 50 | Vite M | ||
300.18 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 40 | 79 | 10 | 19 | 47 | 100 | Vite M |
Loading...
Tipo | Tipo di tavolo a forma di L | Materiale tavola | Lega di alluminio | Ambiente d'esercizio | Uso generico |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato duro | Guida | Con guida lineare | Cushion | Smorzatori in gomma sui due lati |
Auto Switch | Assente |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa(mm)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Parallelismo tavola(µm)
Port Screw Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali