Registrati
Configura
  • Stock
  • Corsa(mm)
  • Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
  • Max. Massa di carico(kg)
  • Lunghezza tavola L(mm)
  • D.I. cilindro(Ø)
  • Larghezza tavola W(mm)
  • Altezza tavola H(mm)
  • Pressione di esercizio(MPa)
  • Port Screw Type
  • Auto Switch
  • Lead Wire Length(m)
  • Number of Switches
  • Custom-made Specifications
  • End Block
  • Model
  • Stroke Adjustment Unit Symbol
  • Tipo
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Possibile la spedizione lo stesso giorno
    • Entro 4 giorni lavorativi
    • Entro 7 giorni lavorativi
    • Entro 8 giorni lavorativi
    • Entro 9 giorni lavorativi
    • Entro 12 giorni lavorativi
    • Entro 14 giorni lavorativi
    • Entro 16 giorni lavorativi
    • Entro 26 giorni lavorativi
    • Entro 60 giorni lavorativi
  • CY1S-Z, cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico, guida su bronzine

    Codice componente:

    Sono stati trovati. 1,719 candidati non definiti.
    Quantità:

    Informazioni sul prodotto

    Disegno

    CY1S/tipo con tubazioni su entrambi i lati

    Disegno quotato di CY1S/tipo con tubazioni su entrambi i lati

    CY1SG/Tipo tubazione centralizzata

    Disegno quotato del tipo CY1SG/tubazioni centralizzate

    Specifiche prodotto

    Tabella delle specifiche

    Diametro interno del tubo (mm)6101520253240
    FluidoPneumatico
    Pressione di prova1.05 MPa
    Pressione di esercizio massima0.7 MPa
    Pressione d’esercizio minima0.18 MPa
    Temperatura ambiente e fluidoDa -10 a 60°C (senza congelamento)
    Velocità del pistoneda 50 a 400 mm/s
    SmorzamentoCuscino/ammortizzatore in gomma
    LubrificazioneNon richiesto
    Tolleranza della lunghezza della corsa (mm)Da 0 a 250 st: da 0 a +1.0, da 251 a 1,000 st: da 0 a +1.4, 1,001 st e oltre: da 0 a +1,8
    Forza di tenuta del magnete (N)19.653.9137231363588922
    • * Quando l’interruttore automatico è impostato sulla posizione intermedia, la velocità massima rilevabile del pistone è regolata dal tempo di risposta del carico (relè, regolatore di sequenza, ecc.).

    Tabella corse standard

    Diametro interno del tubo (mm)Corsa standard (mm)Producibile
    Corsa massima (mm)
    650, 100, 150, 200300
    1050, 100, 150, 200, 250, 300500
    1550, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500750
    20100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
    500, 600, 700, 800
    1,000
    251,500
    32
    40100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
    500, 600, 700, 800, 900, 1,000
    1,500
    • * Nota 1) la corsa minima realizzabile è fino alla 15a senza interruttore o con un interruttore e fino alla 25a con un interruttore (con due).
    • * Nota 2) se si dispone di più interruttori e la corsa è inferiore al 25° (fino al 15°), considerare X431 (tipo con 2 binari di commutazione).

    Tabella dei pesi

    (Unità: kg)

    Diametro interno del tubo (mm)6101520253240
    CY1S□Peso base0.2310.4280.7431.3171.6412.8704.508
    Peso aggiuntivo per 50 corse0.0530.0820.1110.1840.1860.2840.430
    CY1SG□Peso base0.2360.4350.7431.3311.6622.9034.534
    Peso aggiuntivo per 50 corse0.0500.0790.1080.1760.1780.2730.411

    Metodo/esempio di calcolo: CY1SG25-500
    Peso base (Quando la corsa è zero): Massa extra 1.662 kg/50 colpi: 0.178 kg
    Corsa cilindro: 300 st
    1.662 + 0.178 x 500 ÷ 50 = 3.442 kg

    Specifiche dell’ammortizzatore

    Cilindro pneumatico compatibileCY1S□6CY1S□10CY1S□15CY1S□20CY1S□25CY1S□32CY1S□40
    Modello con ammortizzatoreRJ0604RJ0806HRJ0806LRJ1007LRJ1412LRJ2015HRJ2015L
    Massimo assorbimento di energia (J)0.5131030
    Assorbimento dell’ictus (mm)4671215
    Velocità di collisione (m/s)0.05 – 10.05 – 20.05 – 10.05 – 10.05 – 10.05 – 20.05 – 1
    Massima frequenza di utilizzo (ciclo/min)8080704525
    Spinta massima consentita (N)1502454228141961
    Temperatura ambiente (°C)Da -10 a 60°C (senza congelamento)

    * Nota) l’energia massima assorbita e la frequenza massima di utilizzo sono valori a temperatura ambiente (da 20 a 25°C circa).

    Disegno strutturale

    CY1S/diagramma di configurazione del tipo di tubazioni su entrambi i lati

    CY1S/tipo con tubazioni su entrambi i lati

    Disegno strutturale di CY1SG/tubazioni di tipo centralizzato

    CY1SG/Tipo tubazione centralizzata

    Componenti

    NumeroNomeMaterialeNote
    1Magnete A
    2Giogo lato pistoneAcciaio laminato
    3PistoneLega di alluminio
    * 4Imballaggio pistoneNBR
    * 5Indossare l’anello AResina speciale
    * 6Dispositivo di ritenzione del lubrificante AResina specialeEsclude ⌀6 (6 mm di diametro) e ⌀10 (10 mm di diametro)
    7SteloAcciaio inox
    8dado pistoneAcciaio al carbonioEsclude ⌀6 (diametro 6 mm) a ⌀15 (diametro 15 mm)
    9Blocco di scorrimentoLega di alluminio
    10BoccolaResina/Lega di rame (Più livelli)
    11Perno paralleloAcciaio al carbonio
    12Distanziatore elemento mobileAcciaio laminato
    * 13Guarnizione motoreNBR
    14Anello di sicurezzaAcciaio al carbonio per utensili
    15Magnete per interruttore automatico
    16Tubo scorrevole esternoLega di alluminio
    17Magnete B
    18Carrè laterale scorrevole esternoAcciaio laminato
    * 19Indossare l’anello BResina speciale
    * 20Dispositivo di ritenzione del lubrificante BResina speciale⌀6 (diametro 6 mm) è esclusa
    21DistanzialeAcciaio laminato⌀6 (diametro 6 mm) è esclusa
    22Piatto ALega di alluminio
    23aPiatto CLega di alluminioPer tubazioni su entrambi i lati
    23bPiatto BLega di alluminioPer tubazioni centralizzate
    * 24Guarnizione del tubo del cilindroNBR
    25Bullone paraurtiAcciaio al cromo-molibdeno
    26SerrandaGomma uretanica
    27Tubo cilindricoAcciaio inox
    28Albero guida BAcciaio al carbonioCromatura dura
    29 bisAlbero guida CAcciaio al carbonioCromatura dura
    29bAlbero guida AAcciaio al carbonioCromatura dura
    30Guida interruttoreLega di alluminio
    31Vite di fissaggio a testa esagonaleAcciaio al cromo-molibdeno
    32Vite a esagono incassatoAcciaio al cromo-molibdeno
    33Dado esagonaleAcciaio al cromo-molibdeno
    34Dado esagonaleAcciaio al cromo-molibdeno
    35Dado quadratoAcciaio al cromo-molibdeno
    36Vite a croce con SWAcciaio al cromo-molibdeno
    37Distanziale per interruttoreResina speciale
    38Tappo presaAcciaio al cromo-molibdeno⌀6 (diametro 6 mm), solo tubazioni su entrambi i lati
    * 39Guarnizione albero guidaNBRPer tubazioni centralizzate
    40Sfera in acciaioAcciaio per cuscinettiPer tubazioni centralizzate
    41Bullone di regolazioneAcciaio al cromo-molibdeno
    42Interruttore automatico
    43Ammortizzatore
    44TuboLega di alluminio
    • * *1) Il contenuto delle parti del set di guarnizione è contrassegnato da *.
    • * Nota 2) l’interruttore automatico e il distanziatore interruttore automatico vengono spediti insieme.

    Set di imballaggio

    Diametro interno del tubo
    (mm)
    Set di imballaggio
    Codice componenteDettagli
    6CY1S6-Z-PSSopra i numeri 4, 5, 13, 19, 24, 39
    10CY1S10-Z-PSSopra i numeri 4, 13, 19, 20, 24, 39
    15CY1S15-Z-PSSopra il numero
    4, 5, 6, 13, 19,
    20, 24, 39
    20CY1S20-Z-PS
    25CY1S25-Z-PS
    32CY1S32-Z-PS
    40CY1S40-Z-PS
    • * Nota 1) il set di guarnizioni è 4, 5, 13, 19, 24, 39 per ⌀6 (diametro interno 6 mm) e 4, 13, 19, 20, 24, 39 per ⌀10 (diametro interno 10 mm), ⌀. per 15 (diametro interno 15 mm) a ⌀40 (diametro interno 40 mm), 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24, 39 sono inclusi in un set, quindi concordare con il numero d’ordine per ciascun diametro interno del tubo . Per favore.
    • * Nota 2) Una confezione di grasso (10 g) è attaccata al set di guarnizioni.

    Tabella delle specifiche

    CY1S/tipo con tubazioni su entrambi i lati

    Immagine della tabella delle dimensioni per CY1S/tipo con tubazioni su entrambi i lati
    • * Nota) la figura sopra mostra l’involucro in cui è installato l’interruttore automatico. L’interruttore automatico e il distanziatore interruttore automatico vengono spediti insieme.

    CY1SG/Tipo tubazione centralizzata

    Immagine della tabella dimensionale per CY1SG/tipo tubazioni centralizzate
    • * Nota) la figura sopra mostra l’involucro in cui è installato l’interruttore automatico. L’interruttore automatico e il distanziatore interruttore automatico vengono spediti insieme.

    Informazioni di supporto alla selezione

    Designazione codice modello

    Come ordinare: immagine

    Interruttori automatici applicabili

    Identificazione del numero di parte dell’interruttore automatico applicabile, riferimento
    • * 1 L’interruttore automatico di tipo resistente acqua può essere montato sui modelli di cui sopra, ma non garantisce le prestazioni di impermeabilità del prodotto.
      Verificare con il produttore i tipi resistenti all’acqua per i numeri di modello sopra.
    • * 2 Il tipo di piombo da 1 m è compatibile solo con D-A93.
    • * I interruttori automatici vengono spediti insieme (ma non assemblati).

    Esecuzioni speciali

    Riferimento per identificare il numero di parte delle specifiche personalizzate su ordinazione

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli
    Correlato

    Corsa

    (mm)

    Max. Massa di carico (gamma selezionabile)

    (kg)

    Max. Massa di carico

    (kg)

    Lunghezza tavola L

    (mm)

    D.I. cilindro

    (Ø)

    Larghezza tavola W

    (mm)

    Altezza tavola H

    (mm)

    Pressione di esercizio

    (MPa)

    Piping Format

    Port Screw Type

    Adjuster Option

    Auto Switch

    Lead Wire Length

    (m)

    Number of Switches

    Custom-made Specifications

    End Block

    Model

    Stroke Adjustment Unit Symbol

    Custom-made

    Quantità minima d'ordine
    -
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    -
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    -
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore/bullone di regolazione (punta in metallo) + bullone dell’ammortizzatore (punta di resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    -
    1 to 4.9
    1.8
    40
    6
    46
    27
    0,18 – 0,7
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo)
    Magnete incorporato
    Assente
    -
    Assente
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    -
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    60
    1 to 4.9
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo)
    Magnete incorporato
    Assente
    -
    -
    -
    0.18–0.7
    Assente
    1 pezzi
    60
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    65
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    70
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    75
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    75
    1 to 4.9
    1.8
    40
    6
    46
    27
    0,18 – 0,7
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Magnete incorporato
    Assente
    -
    Assente
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    -
    1 to 4.9
    1.8
    40
    6
    46
    27
    0,18 – 0,7
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo)
    Magnete incorporato
    Assente
    -
    Assente
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    -
    1 to 4.9
    1.8
    40
    6
    46
    27
    0,18 – 0,7
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Magnete incorporato
    Assente
    -
    Assente
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    -
    1 to 4.9
    1.8
    40
    6
    46
    27
    0,18 – 0,7
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo)
    Magnete incorporato
    Assente
    -
    Assente
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    -
    1 to 4.9
    1.8
    40
    6
    46
    27
    0,18 – 0,7
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Magnete incorporato
    Assente
    -
    Assente
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    110
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    112
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    120
    1 to 4.9
    1.8
    40
    6
    46
    27
    0,18 – 0,7
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Magnete incorporato
    Assente
    -
    Assente
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    130
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    135
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    210
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore/bullone di regolazione (punta in metallo) + bullone dell’ammortizzatore (punta di resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    210
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    210
    1 to 4.9
    1.8
    40
    6
    46
    27
    0,18 – 0,7
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo)
    Magnete incorporato
    M9BW
    0.5
    Assente
    2
    -
    Assente
    1 pezzi
    210
    1 to 4.9
    1.8
    40
    6
    46
    27
    0,18 – 0,7
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Magnete incorporato
    Assente
    -
    Assente
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    -
    1 to 4.9
    1.8
    40
    6
    46
    27
    0,18 – 0,7
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo)
    Magnete incorporato
    Assente
    -
    Assente
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    165
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    170
    1 to 4.9
    1.8
    40
    6
    46
    27
    0,18 – 0,7
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Magnete incorporato
    Assente
    -
    Assente
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    -
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    -
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    210
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore/bullone di regolazione (punta in metallo) + bullone dell’ammortizzatore (punta di resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    210
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    210
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    240
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    530
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    530
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    530
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Cilindro a bassa velocità (da 15 a 50 mm/s)
    1 pezzi

    -

    270
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    300
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore/bullone di regolazione (punta in metallo) + bullone dell’ammortizzatore (punta di resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    300
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    300
    -
    1.8
    40
    6
    49
    27
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    -
    -
    3
    45
    10
    61
    34
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    -
    1 to 4.9
    3
    45
    10
    61
    34
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo)
    Magnete incorporato
    Assente
    -
    -
    -
    0.18–0.7
    Assente
    1 pezzi
    -
    -
    3
    45
    10
    61
    34
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    -
    1 to 4.9
    3
    45
    10
    61
    34
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo)
    Magnete incorporato
    Assente
    -
    -
    -
    0.18–0.7
    Assente
    1 pezzi
    -
    1 to 4.9
    3
    45
    10
    58
    34
    0,18 – 0,7
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Magnete incorporato
    Assente
    -
    Assente
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    55
    -
    3
    45
    10
    61
    34
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    60
    -
    3
    45
    10
    61
    34
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    60
    1 to 4.9
    3
    45
    10
    58
    34
    0,18 – 0,7
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Magnete incorporato
    Assente
    -
    Assente
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    65
    -
    3
    45
    10
    61
    34
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    70
    -
    3
    45
    10
    61
    34
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    70
    -
    3
    45
    10
    61
    34
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    75
    1 to 4.9
    3
    45
    10
    58
    34
    0,18 – 0,7
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore/bullone di regolazione (punta in metallo) + bullone dell’ammortizzatore (Resina avanzata)
    Magnete incorporato
    Assente
    -
    Assente
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    75
    -
    3
    45
    10
    61
    34
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    -
    -
    3
    45
    10
    61
    34
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    -
    -
    3
    45
    10
    61
    34
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    -
    -
    3
    45
    10
    61
    34
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore/bullone di regolazione (punta in metallo) + bullone dell’ammortizzatore (punta di resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    -
    -
    3
    45
    10
    61
    34
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    -
    -
    3
    45
    10
    61
    34
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo)
    M9B
    3
    1
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    100
    -
    3
    45
    10
    61
    34
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Assente
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi

    -

    115
    -
    3
    45
    10
    61
    34
    -
    Tubazione sui due lati
    Vite M
    Bulloni smorzatori sui due lati (punta in resina)
    Nessuno
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Assente
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    345.00 €
    ( 410.55 € )
    7 giorni lavorativi
    345.00 €
    ( 410.55 € )
    7 giorni lavorativi
    393.87 €
    ( 468.71 € )
    9 giorni lavorativi
    442.74 €
    ( 526.86 € )
    7 giorni lavorativi
    345.00 €
    ( 410.55 € )
    7 giorni lavorativi
    450.92 €
    ( 536.59 € )
    7 giorni lavorativi
    353.18 €
    ( 420.28 € )
    9 giorni lavorativi
    353.18 €
    ( 420.28 € )
    9 giorni lavorativi
    353.18 €
    ( 420.28 € )
    7 giorni lavorativi
    450.92 €
    ( 536.59 € )
    9 giorni lavorativi
    353.18 €
    ( 420.28 € )
    9 giorni lavorativi
    450.92 €
    ( 536.59 € )
    9 giorni lavorativi
    353.18 €
    ( 420.28 € )
    9 giorni lavorativi
    450.92 €
    ( 536.59 € )
    7 giorni lavorativi
    353.18 €
    ( 420.28 € )
    7 giorni lavorativi
    359.24 €
    ( 427.50 € )
    7 giorni lavorativi
    457.00 €
    ( 543.83 € )
    7 giorni lavorativi
    359.24 €
    ( 427.50 € )
    7 giorni lavorativi
    359.24 €
    ( 427.50 € )
    7 giorni lavorativi
    359.24 €
    ( 427.50 € )
    7 giorni lavorativi
    408.11 €
    ( 485.65 € )
    9 giorni lavorativi
    457.00 €
    ( 543.83 € )
    7 giorni lavorativi
    524.63 €
    ( 624.31 € )
    7 giorni lavorativi
    359.24 €
    ( 427.50 € )
    7 giorni lavorativi
    464.18 €
    ( 552.37 € )
    7 giorni lavorativi
    366.42 €
    ( 436.04 € )
    7 giorni lavorativi
    366.42 €
    ( 436.04 € )
    7 giorni lavorativi
    464.18 €
    ( 552.37 € )
    9 giorni lavorativi
    366.42 €
    ( 436.04 € )
    7 giorni lavorativi
    423.47 €
    ( 503.93 € )
    7 giorni lavorativi
    472.35 €
    ( 562.10 € )
    7 giorni lavorativi
    374.60 €
    ( 445.77 € )
    26 giorni lavorativi
    472.35 €
    ( 562.10 € )
    7 giorni lavorativi
    472.35 €
    ( 562.10 € )
    7 giorni lavorativi
    374.60 €
    ( 445.77 € )
    4 giorni lavorativi
    377.47 €
    ( 449.19 € )
    26 giorni lavorativi
    381.77 €
    ( 454.31 € )
    7 giorni lavorativi
    430.65 €
    ( 512.47 € )
    7 giorni lavorativi
    479.53 €
    ( 570.64 € )
    7 giorni lavorativi
    381.77 €
    ( 454.31 € )
    7 giorni lavorativi
    362.32 €
    ( 431.16 € )
    7 giorni lavorativi
    460.06 €
    ( 547.47 € )
    7 giorni lavorativi
    362.32 €
    ( 431.16 € )
    9 giorni lavorativi
    460.06 €
    ( 547.47 € )
    7 giorni lavorativi
    362.32 €
    ( 431.16 € )
    4 giorni lavorativi
    468.23 €
    ( 557.19 € )
    7 giorni lavorativi
    468.23 €
    ( 557.19 € )
    7 giorni lavorativi
    370.48 €
    ( 440.87 € )
    7 giorni lavorativi
    370.48 €
    ( 440.87 € )
    7 giorni lavorativi
    468.23 €
    ( 557.19 € )
    9 giorni lavorativi
    370.48 €
    ( 440.87 € )
    7 giorni lavorativi
    419.34 €
    ( 499.01 € )
    9 giorni lavorativi
    370.48 €
    ( 440.87 € )
    7 giorni lavorativi
    468.23 €
    ( 557.19 € )
    7 giorni lavorativi
    370.48 €
    ( 440.87 € )
    7 giorni lavorativi
    419.34 €
    ( 499.01 € )
    7 giorni lavorativi
    468.23 €
    ( 557.19 € )
    7 giorni lavorativi
    502.95 €
    ( 598.51 € )
    7 giorni lavorativi
    370.48 €
    ( 440.87 € )
    4 giorni lavorativi
    378.60 €
    ( 450.53 € )
    7 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    Air slide table made by SMC

    [Features]
    · Weight reduced by up to 15% (0.96 kg: conventionally 1.13 kg)
    · Overall length reduced by up to 15 mm (240 mm: conventionally 255 mm)
    · The inner and outer peripheral surfaces of the cylinder tube are equipped with Lub-retainers to improve lubricity retention.
    · Stroke position reproducibility is improved with an adjusting bolt

    Attenzione

    • Le immagini dei prodotti sono rappresentazioni. I dati CAD non sono supportati da alcuni numeri di modello.