Valvola di scarico automatico serie AD402 / 600

Valvola di scarico automatico serie AD402 / 600
  • In Offerta
A drain valve made by SMC.
[Features]
· Resistant to dust and corrosion, operates reliably, and includes a bowl guard as standard.
[Applications]
· The drain is automatically and reliably discharged, without requiring human intervention.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti sono rappresentazioni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Auto Drain Valve AD402/600 Series Details

AD402: product images

AD402: product images

AD600: product images

AD600: product images

Auto Drain Valve AD402/600 Series Specifications

Model Number Notation

Model number notation: images

Model number notation: images

Model/Specifications

Model AD402 AD600
Proof pressure 1.5 MPa 1.5 MPa
Maximum operating pressure 1.0 MPa 1.0 MPa
Operating pressure rangeNote) 0.1 to 1.0 MPa 0.3 to 1.0 MPa
Ambient and operating air temperature -5 to 60°C (no freezing) -5 to 60°C (no freezing)
Connection port size 1/4 / 3/8 / 1/2 3/4, 1
Drain port size 3/8 3/4, 1
Weight (g) 590 1,310
  • *Note) 400 L/min (ANR) or more

Auto Drain Valve AD402/600 Series Features

 

(Unit: mm)

 

AD402 dimensional drawing

AD402 dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

AD600 dimensional drawing

AD600 dimensional drawing

Codice componente
AD402-02
AD402-02-2
AD402-03
AD402-04
AD402-04-2
AD402-F04
AD402-N04
AD402-N04-2
AD600-06
AD600-10
AD600-N06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inlet Connection Type Inlet Connection Screw Nominal Outlet Connection Type Outlet Screw Nominal Max. Operating Pressure
(MPa)
Specifiche semi-standard

61.48 €

1 4 giorni [R(Rc)] Rc1/4B[R(Rc)] Rc[3/8B] 3/8B1Assente

62.27 €

1 26 giorni [R(Rc)] Rc1/4B[R(Rc)] Rc[3/8B] 3/8B1Custodia in metallo

61.48 €

1 26 giorni [R(Rc)] Rc[3/8B] 3/8B[R(Rc)] Rc[3/8B] 3/8B1Assente

61.48 €

39.96 €

1 Stesso giorno

Stock

[R(Rc)] Rc[1/2B] 1/2B[R(Rc)] Rc[3/8B] 3/8B1Assente

62.21 €

1 26 giorni [R(Rc)] Rc[1/2B] 1/2B[R(Rc)] Rc[3/8B] 3/8B1Custodia in metallo

61.48 €

1 4 giorni G[1/2B] 1/2BG[3/8B] 3/8B1Assente

61.48 €

1 26 giorni NPT[1/2B] 1/2BNPT[3/8B] 3/8B1Assente

62.27 €

1 26 giorni NPT[1/2B] 1/2BNPT[3/8B] 3/8B1Custodia in metallo

144.18 €

1 4 giorni [R(Rc)] Rc3/4B[R(Rc)] Rc3/4B1-

144.18 €

1 26 giorni [R(Rc)] Rc1B[R(Rc)] Rc1B1-

144.18 €

1 26 giorni NPT3/4BNPT3/4B--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Evacuatore di scarico Drain Exhaust Con espulsione automatica Drain Discharge Operating Method Tipo galleggiante
Tensione di alimentazione Tipo di alimentazione

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico