HCV-E-STL - Indicatori di livello a colonna -con sensore elettrico di livello MIN e sonda elettrica di temperatura

HCV-E-STL - Indicatori di livello a colonna -con sensore elettrico di livello MIN e sonda elettrica di temperatura
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Indicatori di livello a colonna con sensore elettrico di livello MIN in tecnopolimero trasparente a base poliammidica, viti, dadi e rondelle in acciaio zincato lucido, guarnizioni di tenuta a gradino per la tenuta sulla parete del serbatoio e OR sottotesta della vite in gomma sintetica NBR, galleggiante in tecnopolimero, squadretta con sensore di livello e sonda di temp. in tecnopolimero a base poliammidica rinforzato fibra vetro, connettore orientabile e mostrina in alluminio laccato bianco.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11117
11118
11127
11128
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

140.53 €

67.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

140.53 €

67.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

143.64 €

68.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

143.64 €

68.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico