M.1066 - Maniglioni tubolari -Tecnopolimero alluminio acciaio INOX

M.1066 - Maniglioni tubolari -Tecnopolimero alluminio acciaio INOX
  • Sconto volumi elevati
Maniglione tubolare con supporti laterali in tecnopolimero a base poliammidica rinforzato fibra vetro, tappi di chiusura laterali in tecnopolimero a base poliammidica e possibilità di montaggio frontale o posteriore.
Tubo in alluminio con rivestimento colore grafite metallizzato, o alluminio con rivestimento in resina epossidica colore grafite metallizzato, o alluminio anodizzato naturale, o acciaio INOX AISI 304, o alluminio rivestimento colore bianco simile a RAL9002 per la versione CLEAN.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
151501
151506
151511
151513
151516
151521
151526
37801
37806
37811
37816
37826
37851
37856
37866
37871
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.63 €

1 Disponibile 4 giorni

44.91 €

1 Disponibile 4 giorni

46.48 €

1 Disponibile 4 giorni

48.25 €

1 Disponibile 4 giorni

50.07 €

1 Disponibile 4 giorni

53.19 €

1 Disponibile 4 giorni

55.94 €

1 Disponibile 4 giorni

33.84 €

1 Disponibile 6 giorni

35.38 €

1 Disponibile 6 giorni

36.70 €

1 Disponibile 6 giorni

40.02 €

1 Disponibile 6 giorni

44.13 €

1 Disponibile 6 giorni

38.61 €

1 Disponibile 6 giorni

39.34 €

1 Disponibile 6 giorni

43.65 €

1 Disponibile 6 giorni

46.38 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico