Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Code | Description | L | l | f | d6H | h | B | p | F1 [N] | F2 [N] | L1 [J] | L2 [J] | Weight |
37300 | M.643/100 B-M5 | 100 | 23 | 86±0.5 | M5 | 44 | 14 | 10 | 2400 | 2400 | 12 | 6 | 46 |
37301 | M.643/100 B-M6 | 100 | 23 | 86±0.5 | M6 | 44 | 14 | 12 | 2400 | 2400 | 12 | 6 | 45 |
37305 | M.643/110 B-M5 | 108 | 24 | 94±0.5 | M5 | 48 | 14 | 10 | 2300 | 2300 | 10 | 8 | 60 |
37306 | M.643/110 B-M6 | 108 | 24 | 94±0.5 | M6 | 48 | 14 | 12 | 2300 | 2300 | 10 | 8 | 59 |
37308 | M.643/140-117 B-M4 | 134 | 25 | 117±0.5 | M4 | 49 | 15 | 10 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 63 |
37309 | M.643/140-117 B-M5 | 134 | 25 | 117±0.5 | M5 | 49 | 15 | 10 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 64 |
37310 | M.643/140-117 B-M6 | 134 | 25 | 117±0.5 | M6 | 49 | 15 | 12 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 65 |
37311 | M.643/140-117 B-M8 | 134 | 25 | 117±0.5 | M8 | 49 | 15 | 13 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 67 |
37314 | M.643/140-120 B-M5 | 134 | 25 | 120±0.5 | M5 | 49 | 15 | 10 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 68 |
37315 | M.643/140-120 B-M6 | 134 | 25 | 120±0.5 | M6 | 49 | 15 | 12 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 69 |
37316 | M.643/140-120 B-M8 | 134 | 25 | 120±0.5 | M8 | 49 | 15 | 13 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 70 |
37320 | M.643/150 B-M5 | 148 | 26 | 132±0.5 | M5 | 53 | 16 | 10 | 2200 | 2450 | 8 | 12 | 71 |
37321 | M.643/150 B-M6 | 148 | 26 | 132±0.5 | M6 | 53 | 16 | 12 | 2200 | 2450 | 8 | 12 | 72 |
37322 | M.643/150 B-M8 | 148 | 26 | 132±0.5 | M8 | 53 | 16 | 13 | 2200 | 2450 | 8 | 12 | 73 |
37331 | M.643/180 B-M6 | 166 | 27 | 150±1 | M6 | 56 | 16 | 12 | 2000 | 2550 | 8 | 13 | 81 |
37332 | M.643/180 B-M8 | 166 | 27 | 150±1 | M8 | 56 | 16 | 13 | 2000 | 2550 | 8 | 13 | 82 |
37333 | M.643/180 B-M10 | 166 | 27 | 150±1 | M10 | 56 | 16 | 17 | 2000 | 2550 | 8 | 13 | 83 |
37341 | M.643/190 B-M6 | 177 | 27 | 160±1 | M6 | 55 | 16 | 12 | 2000 | 2250 | 8 | 13 | 90 |
37342 | M.643/190 B-M8 | 177 | 27 | 160±1 | M8 | 55 | 16 | 13 | 2000 | 2250 | 8 | 13 | 91 |
37343 | M.643/190 B-M10 | 177 | 27 | 160±1 | M10 | 55 | 16 | 17 | 2000 | 2250 | 8 | 13 | 92 |
37351 | M.643/200 B-M8 | 196 | 27 | 179±1 | M8 | 57 | 16 | 13 | 1900 | 2000 | 11 | 13 | 130 |
37352 | M.643/200 B-M10 | 196 | 27 | 179±1 | M10 | 57 | 16 | 17 | 1900 | 2000 | 11 | 13 | 132 |
37356 | M.643/210 B-M8 | 209.5 | 28 | 192±1 | M8 | 58 | 17 | 13 | 2000 | 2100 | 14 | 15 | 98 |
37357 | M.643/210 B-M10 | 209.5 | 28 | 192±1 | M10 | 58 | 17 | 17 | 2100 | 2100 | 14 | 15 | 97 |
37361 | M.643/260 B-M8 | 253 | 29 | 235±1 | M8 | 61 | 18.5 | 13 | 1900 | 2000 | 13 | 12 | 173 |
37362 | M.643/260 B-M10 | 253 | 29 | 235±1 | M10 | 61 | 18.5 | 17 | 1900 | 2000 | 13 | 12 | 171 |
37371 | M.643/320 B-M10 | 322 | 32 | 300±1 | M10 | 64 | 22 | 17 | 2000 | 2000 | 18 | 11 | 205 |
Code | Description | L | l | f | d6H | h | B | p | F1 [N] | F2 [N] | L1 [J] | L2 [J] | Weight |
37353 | M.643R/200 B-M8 | 196 | 27 | 179±1 | M8 | 45 | 15 | 13 | 4000 | 3500 | 25 | 25 | 118 |
Code | Description | L | l | f | d | d1 | h | h1 | h2 | B | F1 [N] | F2 [N] | L1 [J] | L2 [J] | Weight |
137301 | M.643 FM/100 B-5 | 100 | 23 | 86±0.5 | 5.4 | 8.5 | 44 | 5.5 | 20.5 | 14 | 3000 | 2200 | 11 | 9 | 45 |
137311 | M.643 FM/140 B-6 | 134 | 25 | 117±0.5 | 6.4 | 10.5 | 49 | 6 | 21 | 15 | 2000 | 2800 | 11 | 9 | 64 |
137331 | M.643 FM/150 B-6 | 148 | 26 | 132±0.5 | 6.4 | 10.5 | 53 | 8.5 | 23.5 | 16 | 1900 | 1900 | 11 | 9 | 70 |
137351 | M.643 FM/200 B-6 | 196 | 27 | 179±1 | 6.4 | 10.5 | 57 | 6 | 21 | 16 | 1900 | 1900 | 11 | 13 | 89 |
Codice componente
|
---|
137301 |
137311 |
137331 |
137351 |
37300 |
37301 |
37305 |
37306 |
37308 |
37309 |
37310 |
37311 |
37314 |
37315 |
37316 |
37320 |
37321 |
37322 |
37331 |
37332 |
37333 |
37351 |
37352 |
37353 |
37361 |
37362 |
37371 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
6.34 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | |
6.47 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | |
6.78 € 3.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
7.24 € 3.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
4.80 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | |
5.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
4.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
5.17 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | |
5.01 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | |
5.06 € 2.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
5.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
5.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
4.70 € | 5 | 4 giorni | ||
5.63 € 2.70 € | 5 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
5.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
5.48 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | |
6.27 € 3.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
6.25 € | 5 | Disponibile | 1 giorno | |
6.58 € | 5 | Disponibile | 10 giorni | |
6.60 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | |
7.15 € 3.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
7.72 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | |
8.47 € 4.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
11.03 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | |
12.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | |
13.77 € 6.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
22.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali