RE.C6-G - Ruote gemellate per collettività  -Rivestimento in poliuretano iniettato

RE.C6-G - Ruote gemellate per collettività  -Rivestimento in poliuretano iniettato
  • Sconto volumi elevati
Ruote gemellate per collettività con supporto in acciaio.
Rivestimento in poliuretano iniettato.
Ruote per collettività con alta portata, ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, buona resistenza all'usura e alla lacerazione.
Le ruote gemellate RE.C6-G sono idonee all'impiego in ambienti industriali ed istituzionali, anche in presenza di umidità ed agenti chimici.
La buona resistenza a lavaggi frequenti la rende idonea ad ambienti dove è necessario garantire igiene.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
451929
451939
451959
451969
451979
451989
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.04 €

12 Disponibile 4 giorni

19.34 €

12 Disponibile 4 giorni

14.19 €

12 Disponibile 4 giorni

19.54 €

12 Disponibile 4 giorni

13.86 €

12 Disponibile 4 giorni

19.27 €

12 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico