TMB. - Tappi magnetici -Alluminio (Codici componente)

TMB. - Tappi magnetici -Alluminio
  • Sconto volumi elevati
Tappi magnetici in alluminio anodizzato nero con dicitura "MAGNETIC" e simbolo grafico incisi a laser, elemento magnetico permanente in Alluminio , nickel, cobalto (AlNiCo) ad elevato potere di attrazione per la ritenzione di eventuali particelle metalliche presenti nell'olio e guarnizione di tenuta a rondella piana in gomma sintetica NBR (temperatura max. di utilizzo 100°C) o FKM (temperatura max. di utilizzo 180°C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
59701
59703
59705
59707
59709
59711
59713
59715
59717
59721
59723
59725
59727
59729
59731
59733
59751
59753
59755
59757
59759
59761
59763
59765
59767
59771
59773
59775
59777
59779
59781
59783
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.24 €

1 Disponibile 4 giorni

9.86 €

1 Disponibile 4 giorni

11.11 €

1 Disponibile 4 giorni

13.93 €

1 Disponibile 4 giorni

13.93 €

1 Disponibile 4 giorni

15.64 €

1 Disponibile 4 giorni

17.27 €

1 Disponibile 4 giorni

17.27 €

1 Disponibile 4 giorni

17.27 €

1 Disponibile 4 giorni

9.24 €

1 Disponibile 4 giorni

9.86 €

1 Disponibile 4 giorni

11.11 €

1 Disponibile 4 giorni

13.93 €

1 Disponibile 4 giorni

15.64 €

1 Disponibile 4 giorni

17.27 €

1 Disponibile 4 giorni

23.67 €

1 Disponibile 4 giorni

10.15 €

1 Disponibile 4 giorni

10.81 €

1 Disponibile 4 giorni

12.23 €

1 Disponibile 4 giorni

15.38 €

1 Disponibile 4 giorni

15.38 €

1 Disponibile 4 giorni

17.25 €

1 Disponibile 4 giorni

18.94 €

1 Disponibile 4 giorni

18.94 €

1 Disponibile 4 giorni

18.94 €

1 Disponibile 4 giorni

10.15 €

1 Disponibile 4 giorni

10.81 €

1 Disponibile 4 giorni

12.23 €

1 Disponibile 4 giorni

15.38 €

1 Disponibile 4 giorni

17.25 €

1 Disponibile 4 giorni

18.94 €

1 Disponibile 4 giorni

26.05 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico