Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AC40C-N04DG-2Z-A
Codice componente
|
---|
AC40C-N04DG-2Z-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro collegamento | Materiali involucro | Protezione coppa | Meccanismo di scarico | Direzione flusso | Rubinetto di scarico | Manometro | Size of Body | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | T shape spacer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.06 € | 1 | 26 giorni | NPT1/2 | - | Disponibile | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NA (Normalmente aperto) non pressurizzato con emissioni allo scarico | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite) | 40 | Assente | Assente | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità targhetta identificativa, piastra di avvertenza bicchierino e manometro: psi, °F | Assente |
Loading...
Combinazione regolatori | Filtro Aria + Disoleatore + Regolatore | Filtro, livello di filtraggio | 5μm | Livello filtraggio separatore di nebbia | 0.3μm |
---|---|---|---|---|---|
Qualità aria compressa | Aria secca comune | Pressione di esercizio max.(MPa) | 1 |
Si trova sulla pagina di Air Combination, Air Filter + Mist Separator + Regulator, AC20C-A to AC40C-A, il codice articolo è il seguente: AC40C-N04DG-2Z-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC40C-N04DG-2Z-A.
Configura
Proprietà di base
Materiali involucro
Direzione flusso
Rubinetto di scarico
Manometro
Tipo
Diametro collegamento
Protezione coppa
Meccanismo di scarico
Size of Body
Pressure Switch
Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve
Set Pressure
Drain Outlet
Pressure Unit
T shape spacer
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AC20C-01G-TV-A |
AC20C-02-A |
AC20C-02-C-A |
AC20C-02-V1-A |
AC40C-N04DG-A |
AC40C-N04G-SV1-J-A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro collegamento | Materiali involucro | Protezione coppa | Meccanismo di scarico | Direzione flusso | Rubinetto di scarico | Manometro | Size of Body | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | T shape spacer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.35 € | 1 | 26 giorni | Rc1/8 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite) | 20 | Assente | Posizione di attacco: AF + AFM + AR + V | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Sì | ||
122.32 € | 1 | 6 giorni | Rc1/4 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 20 | Assente | Assente | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | ||
80.47 € | 1 | 26 giorni | Rc1/4 | [Resina] Involucro in policarbonato | Disponibile | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 20 | Assente | Assente | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | ||
104.27 € | 1 | 26 giorni | Rc1/4 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 20 | Assente | Posizione di montaggio: V + AF + AFM + AR | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | ||
184.19 € | 1 | 26 giorni | NPT1/2 | [Resina] Involucro in policarbonato | Disponibile | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NA (Normalmente aperto) non pressurizzato con emissioni allo scarico | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite) | 40 | Assente | Assente | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | ||
251.23 € | 1 | 26 giorni | NPT1/2 | [Resina] Involucro in policarbonato | Disponibile | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite) | 40 | Sì | Posizione di montaggio: V + AF + AFM + AR | 0.05–0.7MPa | Guida di scarico 1/4 | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente |