Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Materiale bicchierino | Diametro tubo di collegamento | Size of Body | Accessory | Tipo di attacco su lato OUT | Diametro raccordo di collegamento su lato OUT | Diametro tubo di collegamento su lato OUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.60 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | [Resina] Involucro in nylon con protezione | - | 1 | Assente | Rc | 1/4 | - | ||
108.24 € | 1 | 4 giorni | Standard | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | [Resina] Involucro in nylon con protezione | - | 1 | Staffa | Rc | 1/4 | - | ||
121.58 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Standard | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (gomito) | - | [Resina] Involucro in nylon con protezione | φ4 | 1 | Assente | Tubo a innesto rapido | - | ø4 | ||
124.23 € | 1 | 39 giorni | Standard | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (gomito) | - | [Resina] Involucro in nylon con protezione | φ4 | 1 | Staffa | Tubo a innesto rapido | - | ø4 | ||
127.95 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (gomito) | - | [Resina] Involucro in nylon con protezione | φ4 | 1 | Assente | Tubo a innesto rapido | - | ø6 | ||
121.58 € | 1 | 4 giorni | Standard | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (gomito) | - | [Resina] Involucro in nylon con protezione | φ6 | 1 | Assente | Tubo a innesto rapido | - | ø6 | ||
124.23 € | 1 | 4 giorni | Standard | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (gomito) | - | [Resina] Involucro in nylon con protezione | φ6 | 1 | Staffa | Tubo a innesto rapido | - | ø6 | ||
127.95 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (gomito) | - | [Resina] Involucro in nylon con protezione | φ6 | 1 | Assente | Tubo a innesto rapido | - | ø4 | ||
130.73 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Standard | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (gomito) | - | [Resina] Involucro in nylon con protezione | φ6 | 1 | Staffa | Tubo a innesto rapido | - | ø8 | ||
121.58 € | 1 | 41 giorni | Standard | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (gomito) | - | [Resina] Involucro in nylon con protezione | φ8 | 1 | Assente | Tubo a innesto rapido | - | ø8 | ||
124.23 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (gomito) | - | [Resina] Involucro in nylon con protezione | φ8 | 1 | Staffa | Tubo a innesto rapido | - | ø8 | ||
130.73 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (gomito) | - | [Resina] Involucro in nylon con protezione | φ8 | 1 | Staffa | Tubo a innesto rapido | - | ø6 | ||
105.60 € | 1 | 4 giorni | Standard | [G] G | 1/4 | [Resina] Involucro in nylon con protezione | - | 1 | Assente | G | 1/4 | - | ||
108.24 € | 1 | 26 giorni | Standard | [G] G | 1/4 | [Resina] Involucro in nylon con protezione | - | 1 | Staffa | G | 1/4 | - | ||
105.60 € | 1 | 26 giorni | Standard | [NPT] NPT | 1/4 | [Resina] Involucro in nylon con protezione | - | 1 | Assente | NPT | 1/4 | - | ||
108.19 € | 1 | 26 giorni | Standard | [NPT] NPT | 1/4 | [Resina] Involucro in nylon con protezione | - | 1 | Staffa | NPT | 1/4 | - | ||
176.37 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | [Metallo] EN 1.0038 Equiv. | - | 1 | Assente | Rc | 1/4 | - | ||
176.37 € | 1 | 26 giorni | Standard | [G] G | 1/4 | [Metallo] EN 1.0038 Equiv. | - | 1 | Assente | G | 1/4 | - | ||
176.37 € | 1 | 26 giorni | Standard | [NPT] NPT | 1/4 | [Metallo] EN 1.0038 Equiv. | - | 1 | Assente | NPT | 1/4 | - | ||
382.15 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | [Metallo] SGP | - | 1 | Assente | Rc | 1/4 | - | ||
434.23 € | 1 | 26 giorni | Standard | [G] G | 1/4 | [Metallo] SGP | - | 1 | Assente | G | 1/4 | - | ||
382.15 € | 1 | 26 giorni | Standard | [NPT] NPT | 1/4 | [Metallo] SGP | - | 1 | Assente | NPT | 1/4 | - | ||
232.48 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | [Resina] Involucro in nylon con protezione | - | 2 | Assente | Rc | 1/4 | - | ||
232.48 € | 1 | 4 giorni | Standard | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (gomito) | - | [Resina] Involucro in nylon con protezione | φ8 | 2 | Assente | Tubo a innesto rapido | - | ø8 | ||
244.56 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (gomito) | - | [Resina] Involucro in nylon con protezione | φ8 | 2 | Assente | Tubo a innesto rapido | - | ø10 | ||
232.48 € | 1 | 4 giorni | Standard | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (gomito) | - | [Resina] Involucro in nylon con protezione | φ10 | 2 | Assente | Tubo a innesto rapido | - | ø10 | ||
244.56 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (gomito) | - | [Resina] Involucro in nylon con protezione | φ10 | 2 | Assente | Tubo a innesto rapido | - | ø8 | ||
232.48 € | 1 | 4 giorni | Standard | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (gomito) | - | [Resina] Involucro in nylon con protezione | φ12 | 2 | Assente | Tubo a innesto rapido | - | ø12 | ||
232.48 € | 1 | 4 giorni | Standard | [G] G | 1/4 | [Resina] Involucro in nylon con protezione | - | 2 | Assente | G | 1/4 | - |
Loading...
Qualità aria compressa | General Dry Air | Livello di filtrazione | 0.01μm | Ambiente d'esercizio | Standard / Clean Room Specifications (Prevent dust) |
---|---|---|---|---|---|
Rubinetto di scarico | NA | Protezione vaschetta | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Materiale bicchierino
Diametro tubo di collegamento
Size of Body
Accessory
Tipo di attacco su lato OUT
Diametro raccordo di collegamento su lato OUT
Diametro tubo di collegamento su lato OUT
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali