Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SFB103-02: product images
SFB102-02: product images
SFB101-02: product images
Model number notation: images
Applicable fluids | Air, nitrogen | |
---|---|---|
Operating pressure Note 1) | MAX. 0.99 MPa, vacuum 1.3 ×; 10-6 kPa | |
Operating temperature | 5 to 80°C | |
Element proof differential pressure | Max. 0.5 MPa | |
Element reverse differential pressure | Max. 0.07 MPa | |
Filtration Note 2) | 0.01 μm (filtration efficiency 99.99%) | |
Main materials | Case/cover | SUS316 (interior/exterior: Electrolytic polishing) |
Filtration material | PTFE membrane | |
Seal | Fluorine rubber (FKM) | |
Packaging | Antistatic sealed double package |
Model | Rated flow L/min (ANR) Note) | Connection | Filtration area cm2 | Element part no. | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SFB100-02 | 45 | Rc1/4 (female thread) | 10 | ED301S-X10V (including O-rings) | 0.15 |
SFB101-02 | NPT1/4 (female thread) | ||||
SFB102-02 | TSJ1/4 | 0.16 | |||
SFB103-02 | UOJ1/4 | 0.19 | |||
SFB104-M5 | M5 (female thread) | 0.16 |
Codice componente
|
---|
SFB100-02 |
SFB101-02 |
SFB102-02 |
SFB103-02 |
SFB104-M5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|
284.61 € | 1 | 4 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | ||
284.68 € | 1 | 26 giorni | [NPT] NPT | 1/4 | ||
378.89 € | 1 | 26 giorni | TSJ | 1/4 | ||
378.84 € | 1 | 26 giorni | UOJ | 1/4 | ||
284.68 € | 1 | 4 giorni | M | [M5] M5 |
Loading...
Tipo | Standard | Qualità aria compressa | General Dry Air | Livello di filtrazione | 0.01μm |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Clean Room Specifications (Prevent dust) | Rubinetto di scarico | NA | Materiale bicchierino | Lega di alluminio |
Protezione vaschetta | NA |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali