Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Customs tariff — weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 4 giorni | 40 | 90 | 23 | 9900 | 0.657 | ||
- | - | 1 | 4 giorni | 45 | 100 | 25 | 8900 | 0.92 | ||
- | - | 1 | 4 giorni | 50 | 110 | 27 | 8400 | 1.19 | ||
- | - | 1 | 4 giorni | 55 | 120 | 29 | 7700 | 1.53 | ||
- | - | 1 | 4 giorni | 60 | 130 | 31 | 7400 | 1.89 | ||
- | 189.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 65 | 140 | 33 | 6800 | 2.34 | |
- | 218.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 70 | 150 | 35 | 6600 | 2.855 | |
- | 327.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 80 | 170 | 39 | 5900 | 4.09 | |
- | 375.58 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 85 | 180 | 41 | 5500 | 4.859 | |
- | 435.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 90 | 190 | 43 | 5200 | 5.6 | |
- | - | 1 | 4 giorni | 95 | 200 | 45 | 4650 | 6.495 | ||
- | 600.58 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100 | 215 | 47 | 4400 | 8.08 | |
- | - | 1 | 4 giorni | 110 | 240 | 50 | 4050 | 10.995 | ||
- | 978.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | 260 | 55 | 3800 | 14.04 | |
- | - | 1 | 4 giorni | 130 | 280 | 58 | 3500 | 16.718 | ||
- | - | 1 | 4 giorni | 140 | 300 | 62 | 3350 | 20.5 | ||
- | - | 1 | 4 giorni | 150 | 320 | 65 | 3100 | 24.8 |
Loading...
RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available | Customs tariff — weight unit | kg |
---|
Configura
Proprietà di base
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Customs tariff — weight
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali