Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
53305
Inner Diameter d(φ) | 25 | Diametro esterno D(φ) | 52 | Larghezza B(mm) | 19.8 |
---|---|---|---|---|---|
Velocità di rotazione massima ammessa(giri/min) | 6000 | Direzione del carico | Reggispinta | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)(N) | 34500 |
Categoria coefficiente di carico statico (Coa)(N) | 55000 | RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available |
Customs tariff — weight | 0.18 | Customs tariff — weight unit | kg |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali assiali a sfere / unidirezionali / 533 / simili a DIN 711, ISO 104 / FAG, il codice articolo è il seguente: 53305.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53305.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali