Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
20305-TVP-C3 |
20306-TVP-C3 |
20308-TVP-C3 |
20313-MB-C3 |
20315-MB-C3 |
20316-MB-C3 |
20320-MB-C3 |
20322-MB |
20324-MB |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Customs tariff — weight | Bearing clearance identifier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 4 giorni | 25 | 62 | 17 | - | - | - | 250 | C3 | ||
- | 147.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 30 | 72 | 19 | - | - | - | 0.361 | C3 | |
- | - | 1 | 4 giorni | 40 | 90 | 23 | - | - | - | 0.656 | C3 | ||
- | - | 1 | 4 giorni | 65 | 140 | 33 | - | - | - | 2.61 | C3 | ||
- | - | 1 | 4 giorni | 75 | 160 | 37 | - | - | - | 3.72 | C3 | ||
- | 513.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 80 | 170 | 39 | - | - | - | 4.563 | C3 | |
- | - | 1 | 4 giorni | 100 | 215 | 47 | - | - | - | 8.62 | C3 | ||
1,182.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 110 | 240 | 50 | 3000 | 405000 | 480000 | 11.8 | - | ||
1,528.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | 260 | 55 | 2750 | 490000 | 630000 | 15.1 | - |
Loading...
Customs tariff — weight unit | kg | RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Customs tariff — weight
Bearing clearance identifier
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali