Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Customs tariff — weight | Bearing clearance identifier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 4 giorni | 55 | 90 | 18 | - | - | - | 0.445 | C3 | ||
- | - | 1 | 4 giorni | 60 | 95 | 18 | - | - | - | 0.46 | C3 | ||
- | 151.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 75 | 115 | 20 | - | - | - | 0.74 | C3 | |
- | 1 | 4 giorni | 105 | 160 | 26 | 7300 | 132000 | 154000 | 1.82 | - | |||
- | 314.92 € | 1 | 17 giorni | 105 | 160 | 26 | - | - | - | 1.82 | C3 | ||
3,425.89 € | 1 | 17 giorni | 280 | 420 | 65 | 2550 | 680000 | 1100000 | 31.1 | - | |||
- | - | 1 | 4 giorni | 280 | 420 | 65 | - | - | - | 31.377 | C3 | ||
3,738.94 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 300 | 460 | 74 | 2290 | 900000 | 1430000 | 44.1 | - | ||
- | 3,738.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 300 | 460 | 74 | - | - | - | 42.88 | C3 | |
- | 1 | 4 giorni | 320 | 480 | 74 | 2200 | 910000 | 1490000 | 46.4 | - | |||
- | - | 1 | 4 giorni | 320 | 480 | 74 | - | - | - | 45.43 | C3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 340 | 520 | 82 | 2010 | 1120000 | 1830000 | 63 | - | |||
- | - | 1 | 4 giorni | 340 | 520 | 82 | - | - | - | 60.68 | C3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 360 | 540 | 82 | 1940 | 1150000 | 1910000 | 66.71 | - | |||
- | - | 1 | 4 giorni | 360 | 540 | 82 | - | - | - | 65.6 | C3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 380 | 560 | 82 | - | - | - | 68.5 | - | |||
- | - | 1 | 4 giorni | 380 | 560 | 82 | - | - | - | 69.14 | C3 |
Loading...
Customs tariff — weight unit | kg | RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Customs tariff — weight
Bearing clearance identifier
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali