Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6018-M |
6019-M |
6020-M |
6026-MA |
6032 |
6032-C3 |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Bearing clearance identifier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 giorni | 90 | 140 | 24 | 62000 | 8600 | Radiale | 49500 | 1.42 | - | |||
1 | 4 giorni | 95 | 145 | 24 | 64000 | 8200 | Radiale | 54000 | 1.47 | - | |||
1 | 4 giorni | 100 | 150 | 24 | 64000 | 7900 | Radiale | 54000 | 1.535 | - | |||
- | 1 | 4 giorni | 130 | 200 | 33 | - | 12700 | - | - | 3.91 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 160 | 240 | 38 | - | 2190 | - | - | 5.2 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 160 | 240 | 38 | - | 13100 | - | - | 6.16 | C3 |
Loading...
RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available | Customs tariff — weight unit | kg |
---|
Configura
Proprietà di base
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Direzione del carico
Customs tariff — weight
Bearing clearance identifier
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali