Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / 619xx / 2RZ tenuta radiale / 619xx-2RZ / simile a DIN 625-1 / FAG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61910-2RZ

Codice componente
61910-2RZ
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Inner Diameter d(φ) 50 Diametro esterno D(φ) 72 Larghezza B(mm) 12
Coefficiente di carico dinamico base(N) 15400 Velocità di rotazione massima ammessa(giri/min) 11400 Direzione del carico Radiale
Coefficiente di carico statico base(N) 11700 RoHS Certificate Available REACH Certificate Available
Customs tariff — weight 0.13 Customs tariff — weight unit kg

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / 619xx / 2RZ tenuta radiale / 619xx-2RZ / simile a DIN 625-1 / FAG, il codice articolo è il seguente: 61910-2RZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61910-2RZ.

Supporto tecnico