Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6221 |
6221-C3 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Coefficiente di carico statico base (N) | Bearing clearance identifier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 141000 | 4750 | Radiale | 105000 | - | |||
- | 161.06 € | 1 | 17 giorni | - | 6800 | - | - | C3 |
Loading...
Inner Diameter d(φ) | 105 | Diametro esterno D(φ) | 190 | Larghezza B(mm) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available | Customs tariff — weight | 3.88 |
Customs tariff — weight unit | kg |
Configura
Proprietà di base
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Direzione del carico
Bearing clearance identifier
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali