Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 622xx / 2RSR tenuta a labbro / 622xx2RSR / simile a DIN 625-1 / FAG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6221-2RSR-C3

Codice componente
6221-2RSR-C3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
-

232.10 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Inner Diameter d(φ) 105 Diametro esterno D(φ) 190 Larghezza B(mm) 36
Velocità di rotazione massima ammessa(giri/min) 4800 RoHS Certificate Available REACH Certificate Available
Customs tariff — weight 3.73 Customs tariff — weight unit kg Bearing clearance identifier C3

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 622xx / 2RSR tenuta a labbro / 622xx2RSR / simile a DIN 625-1 / FAG, il codice articolo è il seguente: 6221-2RSR-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6221-2RSR-C3.

Supporto tecnico