Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
62300-A-2RSR |
62308-A-2RSR-C3 |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Bearing clearance identifier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 giorni | 10 | 35 | 17 | 8100 | 15000 | Radiale | 3440 | 60 | - | |||
- | 1 | 4 giorni | 40 | 90 | 33 | - | 4650 | - | - | 0.864 | C3 |
Loading...
RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available | Customs tariff — weight unit | kg |
---|
Configura
Proprietà di base
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Direzione del carico
Customs tariff — weight
Bearing clearance identifier
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali