Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 63xx / 63 / simile a DIN 625-1 / FAG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6305-M-C3
6321
6321-C3
6326
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Direzione del carico Coefficiente di carico statico base
(N)
Customs tariff — weight Bearing clearance identifier
-

47.30 €

1 Disponibile 4 giorni 256217-4500--0.285C3

366.20 €

1 Disponibile 4 giorni 105225491880004050Radiale1500008.7-
-

307.60 €

1 Disponibile 3 giorni 10522549-4300--8.7C3

626.57 €

1 Disponibile 4 giorni 130280582440003200Radiale21400015.255-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS Certificate Available REACH Certificate Available Customs tariff — weight unit kg

Supporto tecnico