Cuscinetti radiali rigidi a sfere / fila singola / 63xx / 2RSR tenuta a labbro / 63xx2RSR / simile a DIN 625-1 / FAG

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / fila singola / 63xx / 2RSR tenuta a labbro / 63xx2RSR / simile a DIN 625-1 / FAG

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6318-2RSR-C3
6319-2RSR
6319-2RSR-C3
6320-2RSR-C3
6322-2RSR
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Direzione del carico Coefficiente di carico statico base
(N)
Customs tariff — weight Bearing clearance identifier
-

247.73 €

1 Disponibile 4 giorni 9019043-2850--5.5C3

257.09 €

1 Disponibile 3 giorni 95200451540002080Radiale1130006.185-
-

306.07 €

1 Disponibile 4 giorni 9520045-3200--5.964C3
-

368.00 €

1 Disponibile 4 giorni 10021547-2750--7.53C3

543.58 €

1 Disponibile 4 giorni 110240502010001750Radiale16500010.35-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS Certificate Available REACH Certificate Available Customs tariff — weight unit kg

Supporto tecnico