Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S6302-HLC
Inner Diameter d(φ) | 15 | Diametro esterno D(φ) | 42 | Larghezza B(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico base(N) | 9720 | Velocità di rotazione massima ammessa(giri/min) | 10900 | Direzione del carico | Radiale |
Coefficiente di carico statico base(N) | 4350 | RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available |
Customs tariff — weight | 88 | Customs tariff — weight unit | kg |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda / fila singola / protezione anticorrosione / S63 / simile a DIN 625-1 / FAG, il codice articolo è il seguente: S6302-HLC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S6302-HLC.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali