Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PCJ45-TV-FA125.5
Diam. foro albero d(Ø) | 45 | Coefficiente di carico dinamico base(N) | 32500 | Coefficiente di carico statico(N) | 20400 |
---|---|---|---|---|---|
larghezza(mm) | 56.8 | H(mm) | 137 | Alloggiamento | GEH.CJ09-TV-HLA |
Si trova sulla pagina di Unità alloggiamento PCJ..-FA125, unità alloggiamento flangiate a quattro bulloni, ghisa, ghiera di bloccaggio eccentrica, guarnizioni P, con protezione anticorrosione, il codice articolo è il seguente: PCJ45-TV-FA125.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PCJ45-TV-FA125.5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali