Cuscinetti a rullini NA69..-ZW, serie dimensionale 69, a doppia corona

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NA6910-ZW-S3-XL-C4

Codice componente
NA6910-ZW-S3-XL-C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

105.71 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 40 Diametro interno d(mm) 50 Diametro esterno D(mm) 72
Coefficiente di carico dinamico, radiale[C r w](N) 82000 Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r w](N) 139000

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rullini NA69..-ZW, serie dimensionale 69, a doppia corona, il codice articolo è il seguente: NA6910-ZW-S3-XL-C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NA6910-ZW-S3-XL-C4.

Supporto tecnico