Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NK80/35-XL-L455
D.I. d(φ) | 80 | Diametro esterno D(φ) | 95 | Larghezza B(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)(N) | 89000 | Categoria coefficiente di carico statico (Coa)(N) | 184000 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rullini NK, serie leggera, il codice articolo è il seguente: NK80/35-XL-L455.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NK80/35-XL-L455.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali