Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PASE40-XL-TV-FA125.5 |
PASE45-TV-FA125.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
66.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | |
96.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni |
Loading...
Altezza h(mm) | 99 | Peso per unità(kg) | 1.05 | Certificato RoHS | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Certificato REACH | Disponibile | Lunghezza(mm) | 184 | Distanza dell’asse dell’albero(mm) | 49.2 |
Altezza (base)(mm) | 19.5 | Larghezza (base)(mm) | 54 | Larghezza totale del collare di bloccaggio(mm) | 43.8 |
Lubrificazione filettatura di collegamento | 1/4 - 28 UNF | Alloggiamento | GEH-ASE08-TV | Designazione del cuscinetto ì | GRAE40-NPP-B-FA107/125.5 |
Foro di fissaggio a distanza(mm) | 137 | Larghezza (fessura)(mm) | 14 | Lunghezza (fessura)(mm) | 18 |
Cappuccio finale | KASK08-S-G | Tappo di protezione aperto | KASK08-S-R-NBR | Distanza guida(mm) | 32.8 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali