Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Dimension table · Dimensions in mm | ||||||||||||||||||||||
Designation | Mass | Dimensions | Width across flats | Load carrying capacity Bearing | End cap1) | |||||||||||||||||
Basic load ratings | Fatigue limit load | |||||||||||||||||||||
Unit | Housing | Radial insert ball bearing | m | d | H | J | L | A | A1 | H1 | H2 | N | N1 | B1 | S1 | Q | d3 | W | dyn. | stat. | Cur | |
Cr | C0r | |||||||||||||||||||||
≈kg | max. | N | N | N | ||||||||||||||||||
RASE17-XL | ASE03 | GE17-XL-KRR-B | 0.5 | 17 | 30.2 | 95 | 125 | 30 | 18 | 10 | 57 | 11 | 19 | 37.4 | 23.5 | M6 | 28.4 | 3 | 10 100 | 4 750 | 241 | – |
RASE20-XL-FA1642) | ASE04 | GE20-XL-KRR-B-FA164 | 0.64 | 20 | 33.3 | 97 | 130 | 32 | 19 | 14.5 | 64 | 11 | 19 | 43.7 | 26.6 | Rp1/8 | 33 | 3 | 13 600 | 6 600 | 335 | – |
RASE20-XL-N | ASE04 | GE20-XL-KRR-B | 0.63 | 20 | 33.3 | 97 | 130 | 32 | 19 | 14.5 | 64 | 11 | 19 | 43.7 | 26.6 | Rp1/8 | 33 | 3 | 13 600 | 6 600 | 335 | KASK04 |
RASE25-XL-FA1642) | ASE05 | GE25-XL-KRR-B-FA164 | 0.75 | 25 | 36.5 | 103 | 130 | 36 | 21 | 14.5 | 70 | 11 | 19 | 44.5 | 27 | Rp1/8 | 37.5 | 3 | 14 900 | 7 800 | 395 | – |
RASE25-XL-N | ASE05 | GE25-XL-KRR-B | 0.75 | 25 | 36.5 | 103 | 130 | 36 | 21 | 14.5 | 70 | 11 | 19 | 44.5 | 27 | Rp1/8 | 37.5 | 3 | 14 900 | 7 800 | 395 | KASK05 |
RASE30-XL-FA1642) | ASE06 | GE30-XL-KRR-B-FA164 | 1.21 | 30 | 42.9 | 118 | 158 | 40 | 25 | 17 | 82 | 14 | 22 | 48.5 | 30.2 | Rp1/8 | 44 | 4 | 20 700 | 11 300 | 570 | – |
RASE30-XL-N | ASE06 | GE30-XL-KRR-B | 1.11 | 30 | 42.9 | 118 | 158 | 40 | 25 | 17 | 82 | 14 | 22 | 48.5 | 30.2 | Rp1/8 | 44 | 4 | 20 700 | 11 300 | 570 | KASK06 |
RASE35-XL-FA1642) | ASE07 | GE35-XL-KRR-B-FA164 | 1.66 | 35 | 47.6 | 126 | 163 | 45 | 27 | 19 | 93 | 14 | 21 | 51.3 | 32.5 | Rp1/8 | 55 | 5 | 27 500 | 15 300 | 770 | – |
RASE35-XL-N | ASE07 | GE35-XL-KRR-B | 1.69 | 35 | 47.6 | 126 | 163 | 45 | 27 | 19 | 93 | 14 | 21 | 51.3 | 32.5 | Rp1/8 | 55 | 5 | 27 500 | 15 300 | 770 | KASK07 |
RASE40-XL-FA1642) | ASE08 | GE40-XL-KRR-B-FA164 | 1.97 | 40 | 49.2 | 138 | 179 | 48 | 30 | 19 | 99 | 14 | 26 | 56.5 | 35.1 | Rp1/8 | 58 | 5 | 34 500 | 19 800 | 1 010 | – |
RASE40-XL-N | ASE08 | GE40-XL-KRR-B | 1.95 | 40 | 49.2 | 138 | 179 | 48 | 30 | 19 | 99 | 14 | 26 | 56.5 | 35.1 | Rp1/8 | 58 | 5 | 34 500 | 19 800 | 1 010 | KASK08 |
RASE45-XL | ASE09 | GE45-XL-KRR-B | 2.28 | 45 | 54 | 150 | 192 | 48 | 32 | 21.5 | 107 | 14 | 29 | 56.5 | 35.1 | M6 | 63 | 5 | 34 500 | 20 400 | 1 030 | – |
RASE50-XL-FA1642) | ASE10 | GE50-XL-KRR-B-FA164 | 2.82 | 50 | 57.2 | 158 | 200 | 54 | 34 | 21.5 | 115 | 18 | 23 | 62.8 | 38.2 | Rp1/8 | 69 | 5 | 37 500 | 23 200 | 1 180 | – |
RASE50-XL-N | ASE10 | GE50-XL-KRR-B | 2.8 | 50 | 57.2 | 158 | 200 | 54 | 34 | 21.5 | 115 | 18 | 23 | 62.8 | 38.2 | Rp1/8 | 69 | 5 | 37 500 | 23 200 | 1 180 | KASK10 |
RASE55-XL | ASE11 | GE55-XL-KRR-B | 3.4 | 55 | 63.5 | 176 | 222 | 60 | 35 | 22.5 | 124.5 | 18 | 30 | 71.4 | 43.6 | M6 | 76 | 5 | 46 000 | 29 000 | 1 480 | – |
RASE60-XL-FA1642) | ASE12 | GE60-XL-KRR-B-FA164 | 4.79 | 60 | 69.9 | 190 | 240 | 60 | 42 | 25 | 140 | 18 | 28 | 77.9 | 46.9 | Rp1/8 | 84 | 5 | 56 000 | 36 000 | 1 820 | – |
RASE60-XL-N | ASE12 | GE60-XL-KRR-B | 4.79 | 60 | 69.9 | 190 | 240 | 60 | 42 | 25 | 140 | 18 | 28 | 77.9 | 46.9 | Rp1/8 | 84 | 5 | 56 000 | 36 000 | 1 820 | KASK12 |
RASE65-214-XL3) | ASE14 | GE65-214-XL-KRR-B | 6.41 | 65 | 79.4 | 203 | 260 | 65 | 44 | 27.5 | 156 | 22 | 28 | 66 | 44.5 | Rp1/8 | 96 | 6 | 66 000 | 44 000 | 2 230 | – |
Dimension table · Dimensions in mm | |||||||||||||||||||||
Designation | Mass | Dimensions | Width across flats | Load carrying capacity Bearing | |||||||||||||||||
Basic load ratings | Fatigue limit load | ||||||||||||||||||||
Unit | Housing | Radial insert ball bearing | m | d | H | J | L | A | A1 | H1 | H2 | N | N1 | B1 | S1 | Q | d3 | W | dyn. | stat. | Cur |
Cr | C0r | ||||||||||||||||||||
≈kg | max. | N | N | N | |||||||||||||||||
RASE70-XL | ASE14 | GE70-XL-KRR-B | 6.15 | 70 | 79.4 | 203 | 260 | 65 | 44 | 27.5 | 156 | 22 | 28 | 66 | 44.5 | Rp1/8 | 96 | 6 | 66 000 | 44 000 | 2 230 |
RASE70-XL-FA1641) | ASE14 | GE70-XL-KRR-B-FA164 | 6.15 | 70 | 79.4 | 203 | 260 | 65 | 44 | 27.5 | 156 | 22 | 28 | 66 | 44.5 | Rp1/8 | 96 | 6 | 66 000 | 44 000 | 2 230 |
RASE75-XL | ASE15 | GE75-XL-KRR-B | 6.58 | 75 | 82.5 | 210 | 265 | 66 | 48 | 27.5 | 164 | 22 | 30 | 67 | 45.5 | M6 | 100 | 6 | 66 000 | 44 500 | 2 240 |
RASE75-XL-FA1641) | ASE15 | GE75-XL-KRR-B-FA164 | 7.65 | 75 | 82.5 | 210 | 265 | 66 | 48 | 27.5 | 164 | 22 | 30 | 67 | 45.5 | M6 | 100 | 6 | 66 000 | 44 500 | 2 240 |
RASE80-XL | ASE16 | GE80-XL-KRR-B | 8.65 | 80 | 89 | 232 | 290 | 78 | 55 | 30 | 175 | 26 | 34 | 70.7 | 47.3 | Rp1/8 | 108 | 6 | 76 000 | 54 000 | 2 600 |
RASE80-XL-AH01-FA1641) | ASE16 | GE80-XL-KRR-B-AH01-FA164 | 8.65 | 80 | 89 | 232 | 290 | 78 | 55 | 30 | 175 | 26 | 34 | 70.7 | 47.3 | Rp1/8 | 108 | 6 | 76 000 | 54 000 | 2 600 |
RASE90-XL | ASE18 | GE90-XL-KRR-B | 12.12 | 90 | 101.6 | 268 | 330 | 85 | 55 | 35 | 200 | 27 | 35 | 69.5 | 46.5 | M6 | 118 | 6 | 109 000 | 79 000 | 3 550 |
RASE90-XL-FA1641) | ASE18 | GE90-XL-KRR-B-FA164 | 12.12 | 90 | 101.6 | 268 | 330 | 85 | 55 | 35 | 200 | 27 | 35 | 69.5 | 46.5 | M6 | 118 | 6 | 109 000 | 79 000 | 3 550 |
RASE100-XL | ASE20 | GE100-XL-KRR-B | 15.85 | 100 | 115 | 308 | 380 | 95 | 62 | 40 | 225 | 30 | 38 | 75 | 49.5 | M6 | 132 | 6 | 130 000 | 93 000 | 4 000 |
RASE120-XL | ASE24 | GE120-XL-KRR-B | 26.52 | 120 | 135 | 358 | 440 | 105 | 70 | 45 | 265 | 33 | 41 | 81 | 52.5 | M6 | 152 | 6 | 165 000 | 131 000 | 5 100 |
Codice componente
|
---|
RASE65-214-XL |
RASE70-XL |
RASE75-XL |
RASE80-XL |
RASE90-XL |
RASE100-XL |
RASE120-XL |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cuscinetto d (mm) | Altezza h (mm) | Peso per unità (kg) | Lunghezza (mm) | Distanza dell’asse dell’albero (mm) | Altezza (base) (mm) | Larghezza (base) (mm) | Larghezza (testa) (mm) | Larghezza totale del collare di bloccaggio (mm) | Distanza della guida dal collare di bloccaggio (mm) | Lubrificazione filettatura di collegamento | Alloggiamento | Designazione del cuscinetto ì | Foro di fissaggio a distanza (mm) | Larghezza (fessura) (mm) | Lunghezza (fessura) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 65 | 150 | 6.41 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 189.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 70 | 156 | 6.2 | 260 | 79.4 | 27.5 | 65 | 44 | 66 | 44.6 | M6 | ASE14 | GE70-XL-KRR-B | 202.5 | 22 | 28 | |
232.26 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 75 | 164 | 6.58 | 265 | 82.5 | 27.5 | 66 | 48 | 67 | 45.6 | M6 | ASE15 | GE75-XL-KRR-B | 210 | 22 | 30 | ||
- | 271.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 80 | 175 | 8.55 | 290 | 89 | 30 | 78 | 55 | 70.7 | 47.6 | M6 | ASE16 | GE80-XL-KRR-B | 232 | 26 | 34 | |
432.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 90 | 200 | 12.04 | 330 | 101.6 | 35 | 85 | 55 | 69.6 | 46.6 | M6 | ASE18 | GE90-XL-KRR-B | 268 | 27 | 35 | ||
749.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 225 | 18.03 | 380 | 115 | 40 | 95 | 62 | 75 | 49.5 | M6 | ASE20 | GE100-XL-KRR-B | 308 | 30 | 38 | ||
1,171.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 120 | 265 | 26.5 | 440 | 135 | 45 | 105 | 70 | 81 | 52.5 | M6 | ASE24 | GE120-XL-KRR-B | 358 | 33 | 41 |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I. cuscinetto d(mm)
Altezza h(mm)
Peso per unità(kg)
Lunghezza(mm)
Distanza dell’asse dell’albero(mm)
Altezza (base)(mm)
Larghezza (base)(mm)
Larghezza (testa)(mm)
Larghezza totale del collare di bloccaggio(mm)
Distanza della guida dal collare di bloccaggio(mm)
Lubrificazione filettatura di collegamento
Alloggiamento
Designazione del cuscinetto ì
Foro di fissaggio a distanza(mm)
Larghezza (fessura)(mm)
Lunghezza (fessura)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali