Supporto cuscinetto / forma a T / montaggio per interferenza / porta di lubrificazione / cuscinetto radiale a sfere / RSAO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RSAO35-XL
RSAO60-XL
RSAO70-XL
RSAO80-XL
RSAO90-XL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cuscinetto d
(mm)
Altezza h
(mm)
Peso per unità
(kg)
Lunghezza
(mm)
Distanza dell’asse dell’albero
(mm)
Altezza (base)
(mm)
Larghezza (base)
(mm)
Larghezza (testa)
(mm)
Larghezza totale del collare di bloccaggio
(mm)
Distanza della guida dal collare di bloccaggio
(mm)
Alloggiamento Designazione del cuscinetto ì Foro di fissaggio a distanza
(mm)
Larghezza (fessura)
(mm)
Lunghezza (fessura)
(mm)

91.43 €

1 Disponibile 3 giorni -1062.432105620563051.633.3SAO07GNE35-XL-KRR-B16017.525.5

195.50 €

1 Disponibile 4 giorni 601658.67330853285466845SAO12GNE60-XL-KRR-B2502538

342.75 €

1 Disponibile 3 giorni 7018711.943609535905475.549.5SAO14GNE70-XL-KRR-B2822742

568.13 €

1 Disponibile 4 giorni 8022621.22390116501107693.659.6SAO16GNE80-XL-KRR-B31525.544.5

809.17 €

1 Disponibile 4 giorni 9025028.86410130571208410165.5SAO18GNE90-XL-KRR-B3402854

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile Lubrificazione filettatura di collegamento M6

Supporto tecnico