Supporto cuscinetto / forma a T / interferenza / foro di lubrificazione / cuscinetto radiale a sfere / TASE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TASE65-214-XL
TASE70-XL
TASE75-XL
TASE80-XL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cuscinetto d
(mm)
Altezza h
(mm)
Peso per unità
(kg)
Lunghezza
(mm)
Distanza dell’asse dell’albero
(mm)
Altezza (base)
(mm)
Larghezza (base)
(mm)
Larghezza (testa)
(mm)
Larghezza totale del collare di bloccaggio
(mm)
Distanza della guida dal collare di bloccaggio
(mm)
Alloggiamento Designazione del cuscinetto ì Foro di fissaggio a distanza
(mm)
Larghezza (fessura)
(mm)
Lunghezza (fessura)
(mm)

266.63 €

1 17 giorni 651566.4926079.427.565446644.5ASE14GE65-214-XL-KTT-B202.52228

203.17 €

1 Disponibile 4 giorni 701566.0926079.427.565446644.5ASE14GE70-XL-KTT-B202.52228

332.52 €

1 17 giorni 751646.626582.527.566486745.5ASE15GE75-XL-KTT-B2102230

280.22 €

1 Disponibile 4 giorni 801758.652908930785570.747.3ASE16GE80-XL-KTT-B2322634

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile Lubrificazione filettatura di collegamento M6

Supporto tecnico