Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GE65-214-XL-KTT-B |
GE70-XL-KTT-B |
GE75-XL-KTT-B |
GE80-XL-KTT-B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Larghezza con componenti di montaggio B1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.46 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 48.5 | 66000 | 6300 | 44000 | 2.71 | 66 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48.5 | 66000 | 6300 | 44000 | 2.45 | 66 | |||
- | 1 | 4 giorni | - | 62000 | 6000 | 44500 | 2.65 | 67 | |||
216.66 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 53.2 | 76000 | 5600 | 54000 | 2.78 | 70.7 |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Tariffa doganale — peso(kg)
Larghezza con componenti di montaggio B1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali