Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / anello esterno sferico / collare di bloccaggio eccentrico / GNExx-KRR-B / INA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GNE35-XL-KRR-B
GNE60-XL-KRR-B
GNE70-XL-KRR-B
GNE80-XL-KRR-B
GNE90-XL-KRR-B
GNE100-XL-KRR-B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Larghezza con componenti di montaggio B1
(mm)

61.18 €

1 Disponibile 3 giorni -3900010300209000.7451.6

160.34 €

1 Disponibile 3 giorni -870006100520002.968

255.66 €

1 Disponibile 3 giorni -1110005200680003.8175.5

320.22 €

1 Disponibile 3 giorni -1310004550870007.193.6

-

1 4 giorni 77.515100040501070008.07101

599.72 €

1 Disponibile 3 giorni 86184000355014100011.41109.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione del carico Radiale Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico