Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GRAE55-XL-NPP-B
Larghezza B(mm) | 32.5 | Coefficiente di carico dinamico base(N) | 46000 | Velocità di rotazione massima ammessa(giri/min) | 8000 |
---|---|---|---|---|---|
Direzione del carico | Radiale | Coefficiente di carico statico base(N) | 29000 | Tariffa doganale — peso(kg) | 1.06 |
Larghezza con componenti di montaggio B1(mm) | 48.4 | Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / anello esterno sferico / collare di bloccaggio eccentrico / GRAExx-NPP-B / INA, il codice articolo è il seguente: GRAE55-XL-NPP-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GRAE55-XL-NPP-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali