Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / anello esterno sferico / collare di bloccaggio eccentrico / GRAExx-NPP-B-FA125 / INA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5

Codice componente
GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 37.1 Coefficiente di carico dinamico base(N) 56000 Velocità di rotazione massima ammessa(giri/min) 7300
Direzione del carico Radiale Coefficiente di carico statico base(N) 36000 Tariffa doganale — peso(kg) 1.39
Larghezza con componenti di montaggio B1(mm) 53.1 Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / anello esterno sferico / collare di bloccaggio eccentrico / GRAExx-NPP-B-FA125 / INA, il codice articolo è il seguente: GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5.

Supporto tecnico