Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1211 |
1214-TVH-C3 |
1217-TVH-C3 |
1221-M |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Bearing clearance identifier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 55 | 100 | 21 | - | 4200 | - | - | 0.705 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 125 | 24 | 35000 | 6200 | Radiale | 13800 | 1.32 | C3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 85 | 150 | 28 | - | 4350 | - | - | 2.07 | C3 | ||
1 | 4 giorni | 105 | 190 | 36 | 75000 | 5700 | Radiale | 32500 | 4.59 | - |
Loading...
RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available | Customs tariff — weight unit | kg |
---|
Configura
Proprietà di base
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Direzione del carico
Customs tariff — weight
Bearing clearance identifier
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali