Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1302-C3 |
1315-M-C3 |
1316-M-C3 |
1318-M-C3 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 4 giorni | 15 | 42 | 13 | - | 3700 | - | - | 0.096 | ||
- | 294.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 75 | 160 | 37 | 80000 | 6700 | Radiale | 30000 | 3.65 | |
- | - | 1 | 4 giorni | 80 | 170 | 39 | - | 4000 | - | - | 4.36 | ||
- | - | 1 | 4 giorni | 90 | 190 | 43 | - | 3950 | - | - | 6.13 |
Loading...
RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available | Customs tariff — weight unit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Bearing clearance identifier | C3 |
Configura
Proprietà di base
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Direzione del carico
Customs tariff — weight
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali