Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 13xx-K, 13xx-K / C3 / foro conico / gabbia selezionabile / simile a DIN 630 / 13xx-K / simile a DIN 630 / FAG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1322-K-M-C3

Codice componente
1322-K-M-C3
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Inner Diameter d(φ) 110 Diametro esterno D(φ) 240 Larghezza B(mm) 50
Coefficiente di carico dinamico base(N) 165000 Velocità di rotazione massima ammessa(giri/min) 4200 Direzione del carico Radiale
Coefficiente di carico statico base(N) 72000 RoHS Certificate Available REACH Certificate Available
Customs tariff — weight 11.767 Customs tariff — weight unit kg Bearing clearance identifier C3

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 13xx-K, 13xx-K / C3 / foro conico / gabbia selezionabile / simile a DIN 630 / 13xx-K / simile a DIN 630 / FAG, il codice articolo è il seguente: 1322-K-M-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1322-K-M-C3.

Supporto tecnico