Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 23xx / gioco interno selezionabile / gabbia selezionabile / simile a DIN 630 / 23 / simile a DIN 630 / FAG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2302-TVH-C3
2303-C3
2305-M
2309-M
2310-M
2312-M-C3
2313-M
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Direzione del carico Coefficiente di carico statico base
(N)
Customs tariff — weight Bearing clearance identifier
-

28.67 €

1 Disponibile 4 giorni 154217-9800--0.108C3
-

29.02 €

1 Disponibile 4 giorni 174719-2650--0.158C3
-

99.25 €

1 Disponibile 4 giorni 256224-3850--0.358-
-

195.83 €

1 Disponibile 4 giorni 4510036-3600--1.35-
-

227.28 €

1 Disponibile 4 giorni 5011040-8500--1.861-
-

353.12 €

1 Disponibile 4 giorni 6013046-3250--2.91C3
-

425.78 €

1 Disponibile 4 giorni 1502508010000002650Radiale13300003.505-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS Certificate Available REACH Certificate Available Customs tariff — weight unit kg

Supporto tecnico