Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Finger Valve VHK Series product image
Finger Valve VHK Series Flame-Retardant Type product image
Valve | 2/3 port valves |
---|---|
Applicable fluids | Air |
Proof pressure | 1.5 MPa |
Max. operating pressure Note 1) | 1.0 MPa |
Operating vacuum pressure* | -100 kPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | 0 to 60°C |
Compatible tubing material Note 2) | Nylon, soft nylon, polyurethane |
Accessories (options) | Bracket |
2 Port Valve / VHK2 Series Structural Drawing
3 Port Valve / VHK3 Series Structural Drawing
Number | Part name | - | Material | Note |
---|---|---|---|---|
1 | Body | Standard type | PBT | - |
Flame-retardant type | Flame-retardant PBT (UL standard V-0) | - | ||
2 | Knob | Standard type | POM | - |
Flame-retardant type | Flame-retardant PBT (UL standard V-0) | - | ||
3 | Cover | Flame-retardant CR (UL standard V-0) | Applicable to the flame-retardant cover only | |
4 | Cam ring | POM | - | |
5 | Stem | POM | - | |
6 | Spring guide | Brass Electroless nickel plated | - | |
7 | Spring | Stainless steel | - | |
8 | Seal | NBR | - | |
9 | O-ring | NBR | - | |
10 | Valve | NBR | - | |
11 | Cassette | Standard type | POM | - |
Flame-retardant type | Flame-retardant PBT (UL standard V-0) | - |
Part name | Model | |||
---|---|---|---|---|
· One-touch fittings, compatible tubing outer diameter: ø8 (8‑mm outer diameter) or less | · One-touch fittings, compatible tubing outer diameter: ø10 (10‑mm outer diameter) or more · 1 (P): Male thread / 2 (A): Male thread Port size R3/8 or more | |||
Part number | ||||
Knob | Standard type | Gray | 24316 | |
Blue | 24316-1 | |||
Red | 24316-2 | |||
Flame-retardant type | Gray | 24316-3 | ||
Blue | 24316-4 | |||
Red | 24316-5 | |||
Bracket assembly Note 1) | VHK-B1A | VHK-B2A |
Model number example
(Unit: mm)
1 (P) / 2 (A): One-Touch Fitting dimensional drawing
Model | Compatible tubing outer diameter mm | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | M1 | M2 | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(P) | 2(A) | |||||||||||
VHK□-04F-04F | 4 | 4 | 18 | 41 | 47.6 | 23.8 | 23.8 | 16.5 | 3.5 | 15.8 | 15.8 | 11 |
VHK□-06F-04F | 6 | 4 | 18 | 41 | 48 | 24.3 | 23.7 | 16.5 | 3.5 | 16.8 | 15.8 | 11 |
VHK□-06F-06F | 6 | 48.6 | 24.3 | 16.8 | ||||||||
VHK□-08F-06F | 8 | 6 | 18 | 41 | 50.5 | 26.2 | 24.3 | 16.5 | 3.5 | 18.7 | 16.8 | 11 |
VHK□-08F-08F | 8 | 52.4 | 26.2 | 18.7 | ||||||||
VHK□-10F-08F | 10 | 8 | 22 | 46 | 58.5 | 30.5 | 28 | 21.5 | 4 | 20.8 | 18.7 | 14 |
VHK□-10F-10F | 10 | 61 | 30.5 | 20.8 | ||||||||
VHK□-12F-10F | 12 | 10 | 22 | 46 | 62 | 31.5 | 30.5 | 21.5 | 4 | 21.8 | 20.8 | 14 |
VHK□-12F-12F | 12 | 63 | 31.5 | 21.8 |
Model | Flow rate characteristics | Weight g | Bracket Mounting | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(P) → 2(A) | 2 (A) → 3 (R)*1 | Bracket assembly No. | C | D | E | F | G | J | K | ||||||
C (dm / [s·bar]) | b | Cv | C (dm / [s·bar]) | b | Cv | ||||||||||
VHK□-04F-04F | 0.7 | 0.15 | 0.14 | 0.25 | 0.6 | 0.06 | 15 | VHK-B1A | 44.5 | 14.5 | 1 | 27 | 22 | 16.5 | 26 |
VHK□-06F-04F | 1.0 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.6 | 0.06 | 15 | VHK-B1A | 44.5 | 14.5 | 1 | 27 | 22 | 16.5 | 26 |
VHK□-06F-06F | 1.4 | 0.15 | 0.35 | 0.25 | 0.6 | 0.06 | 16 | ||||||||
VHK□-08F-06F | 2 | 0.15 | 0.36 | 0.25 | 0.6 | 0.06 | 16 | VHK-B1A | 44.5 | 14.5 | 1 | 27 | 22 | 16.5 | 26 |
VHK□-08F-08F | 1.9 | 0.15 | 0.39 | 0.25 | 0.6 | 0.06 | 17 | ||||||||
VHK□-10F-08F | 2.7 | 0.15 | 0.55 | 0.67 | 0.6 | 0.16 | 28 | VHK-B2A | 49 | 17 | 1 | 30 | 25 | 21.5 | 31 |
VHK□-10F-10F | 3.1 | 0.15 | 0.65 | 0.67 | 0.6 | 0.16 | 29 | ||||||||
VHK□-12F-10F | 3.3 | 0.15 | 0.68 | 0.67 | 0.6 | 0.16 | 31 | VHK-B2A | 49 | 17 | 1 | 30 | 25 | 21.5 | 31 |
VHK□-12F-12F | 3.4 | 0.15 | 0.70 | 0.67 | 0.6 | 0.16 | 32 |
(Unit: mm)
Flame-Retardant Type 1 (P) / 2 (A): One-Touch Fitting dimensional drawing
Model | Compatible tubing outer diameter (mm) | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | Q | M1 | M2 | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(P) | 2(A) | |||||||||||||
VHK□R-04F-04F | 4 | 4 | 18 | 41 | 47.6 | 23.8 | 23.8 | 16.5 | 3.5 | 51.6 | 11 | 15.8 | 15.8 | 15 |
VHK□R-06F-06F | 6 | 6 | 18 | 41 | 48.6 | 24.3 | 24.3 | 16.5 | 3.5 | 52.6 | 11 | 16.8 | 16.8 | 16 |
VHK□R-08F-08F | 8 | 8 | 18 | 41 | 52.4 | 26.2 | 26.2 | 16.5 | 3.5 | 56.4 | 11 | 18.7 | 18.7 | 17 |
VHK□R-10F-10F | 10 | 10 | 22 | 46 | 61 | 30.5 | 30.5 | 21.5 | 4 | 65 | 14 | 20.8 | 20.8 | 29 |
VHK□R-12F-12F | 12 | 12 | 22 | 46 | 63 | 31.5 | 31.5 | 21.5 | 4 | 67 | 14 | 21.8 | 21.8 | 32 |
Model | Flow rate characteristics | S | Bracket Mounting | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(P) → 2(A) | 2(A) →3 (R) | Bracket assembly No. | C | D | E | F | G | J | K | ||||||
C (dm / [s·bar]) | b | Cv | C (dm / [s·bar]) | b | Cv | ||||||||||
VHK□R-04F-04F | 0.4 | 0.15 | 0.14 | 0.25 | 0.6 | 0.08 | ø14.4 (diameter 14.4 mm) | VHK-B1A | 44.5 | 14.5 | 1 | 27 | 22 | 16.5 | 26 |
VHK□R-06F-06F | 1.4 | 0.15 | 0.35 | 0.25 | 0.6 | 0.08 | ø16.8 (diameter 16.8 mm) | VHK-B1A | 44.5 | 14.5 | 1 | 27 | 22 | 16.5 | 26 |
VHK□R-08F-08F | 1.9 | 0.15 | 0.39 | 0.25 | 0.6 | 0.08 | ø19.2 (diameter 19.2 mm) | VHK-B1A | 44.5 | 14.5 | 1 | 27 | 22 | 16.5 | 26 |
VHK□R-10F-10F | 3.1 | 0.15 | 0.65 | 0.67 | 0.6 | 0.21 | ø23.3 (diameter 23.3 mm) | VHK-B2A | 49 | 17 | 1 | 30 | 25 | 21.5 | 31 |
VHK□R-12F-12F | 3.4 | 0.15 | 0.70 | 0.67 | 0.6 | 0.21 | ø25.7 (diameter 25.7 mm) | VHK-B2A | 49 | 17 | 1 | 30 | 25 | 21.5 | 31 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. di raccordi | Diametro tubo di collegamento | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Metodo di montaggio | Specifiche raccordo tubazioni 2 | Colore manopola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.53 € | 1 | 4 giorni | A 2 porte | - | Rc (R) | 1/8 | Lato | Innesto rapido (ø8) | Grigio | ||
16.15 € | 1 | 4 giorni | A 2 porte | - | Rc (R) | 3/8 | Lato | R3/8 | Grigio | ||
14.82 € | 1 | 4 giorni | A 2 porte | - | Rc (R) | 3/8 | Lato | Innesto rapido (ø12) | Grigio | ||
10.79 € | 1 | 4 giorni | A 2 porte | Ø4 | Tubazioni ad attacco rapido | - | Lato | Innesto rapido (ø4) | Rosso | ||
11.69 € | 1 | 4 giorni | A 2 porte | Ø4 | Tubazioni ad attacco rapido | - | Lato | M5 | Grigio | ||
14.35 € | 1 | 4 giorni | A 2 porte | - | Rc (R) | 1/2 | Lato | Innesto rapido (ø10) | Grigio | ||
10.79 € | 1 | 4 giorni | A 2 porte | Ø6 | Tubazioni ad attacco rapido | - | Lato | Innesto rapido (ø4) | Grigio | ||
11.69 € | 1 | 4 giorni | A 2 porte | Ø6 | Tubazioni ad attacco rapido | - | Lato | M5 | Grigio | ||
12.53 € | 1 | 4 giorni | A 2 porte | Ø8 | Tubazioni ad attacco rapido | - | Lato | R1/8 | Grigio | ||
13.02 € | 1 | 39 giorni | A 2 porte | Ø8 | Tubazioni ad attacco rapido | - | Lato | R1/4 | Grigio | ||
13.50 € | 1 | 39 giorni | A 2 porte | Ø10 | Tubazioni ad attacco rapido | - | Lato | R1/4 | Grigio | ||
12.45 € | 1 | 98 giorni | A 2 porte | Ø10 | Tubazioni ad attacco rapido | - | Lato | Innesto rapido (ø10) | Grigio | ||
11.69 € | 1 | 39 giorni | A 2 porte | - | M | M5 | Lato | Innesto rapido (ø6) | Grigio | ||
12.53 € | 1 | 4 giorni | A 3 porte | - | Rc (R) | 1/8 | Lato | R1/8 | Blu | ||
14.35 € | 1 | 39 giorni | A 3 porte | - | Rc (R) | 1/4 | Lato | R1/4 | Blu | ||
16.15 € | 1 | 39 giorni | A 3 porte | - | Rc (R) | 3/8 | Lato | R3/8 | Blu | ||
11.69 € | 1 | 4 giorni | A 3 porte | Ø4 | Tubazioni ad attacco rapido | - | Lato | M5 | Blu | ||
14.35 € | 1 | 4 giorni | A 3 porte | - | Rc (R) | 1/2 | Lato | Innesto rapido (ø10) | Blu | ||
12.11 € | 1 | 4 giorni | A 3 porte | Ø6 | Tubazioni ad attacco rapido | - | Lato | R1/4 | Blu | ||
13.50 € | 1 | 39 giorni | A 3 porte | Ø8 | Tubazioni ad attacco rapido | - | Lato | R3/8 | Blu | ||
11.69 € | 1 | 4 giorni | A 3 porte | Ø8 | Tubazioni ad attacco rapido | - | Lato | Innesto rapido (ø6) | Blu | ||
13.85 € | 1 | 4 giorni | A 3 porte | Ø10 | Tubazioni ad attacco rapido | - | Lato | R3/8 | Blu | ||
12.45 € 8.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | A 3 porte | Ø10 | Tubazioni ad attacco rapido | - | Lato | Innesto rapido (ø10) | Blu | ||
16.17 € 11.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | A 3 porte | Ø12 | Tubazioni ad attacco rapido | - | Parte inferiore | Innesto rapido (ø12) | Blu | ||
16.21 € | 1 | 26 giorni | A 3 porte | Ø12 | Tubazioni ad attacco rapido | - | Parte inferiore | Innesto rapido (ø12) | Rosso |
Loading...
Profilo corpo principale | Raccordo ad azione singola | N. di posizioni | 2 posizioni, normalmente chiuso | Funzionamento interruttore | Manopola |
---|---|---|---|---|---|
Tipo tubazioni e orientamento | Laterale diretto | Copertura ignifuga | Assente | In dettaglio | Tipo standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
N. di raccordi
Diametro tubo di collegamento
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Metodo di montaggio
Specifiche raccordo tubazioni 2
Colore manopola
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali