Valvola manuale di sfiato della pressione residua a 3 porte VHS400 / 500

Valvola manuale di sfiato della pressione residua a 3 porte VHS400 / 500

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Residual Pressure Relief 3 Port Hand Valve VHS400/500 that allows the flow direction to be confirmed with just a glance at the direction of the handle.
[Features]
· A safety manual switch valve for preventing accidents that can be caused by residual pressure while performing maintenance on pneumatic systems .
· The valve is compact with a large capacity.

(i)Nota

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Residual Pressure Relief 3 Port Hand Valve VHS400/500 Specifications

Connecting direction Left 1 (P)* VHS400-02 VHS400-03 VHS400-04 VHS500-06
Right 1 (P)* VHS401-02 VHS401-03 VHS401-04 VHS501-06
Connection port size 1/4 3/8 1/2 3/4
Cv factor IN → OUT 1.24 2.06 3.35 5.47
OUT → EXH 2.06 3.18 4.47 6.18
Applicable fluids Air
Proof pressure 1.5 MPa
Operating pressure 0.1 to 1.0 MPa
Ambient temperature and working fluid temperature -5 to +60°C (no freezing)
Handle switching angle 90°
Required switching force 73.6 N (at 1.0 MPa)
Paint color (standard) Note) Handle: Black, Body: Platinum silver
Mass kg 0.25 0.34
  • *The front face of the handle is the reference position.
  • *Note) Handle: Silver, Body: Red (Made-to-order "-X1")

Model Number Notation

Model number notation: images

Model number notation: images

Structural drawing

Residual Pressure Relief 3 Port Hand Valve VHS400/500 Structural Drawing

Residual Pressure Relief 3 Port Hand Valve VHS400/500 Structural Drawing

Number Part name Material Note
1 Body Die-cast aluminum Chromate treatment
2 Valve guide Zinc die-cast Chromate treatment
3 Handle Zinc alloy Chromate treatment
4 Valve Brass -
5 Piston Brass -
6 Spring holder Steel for construction -
7 Parallel pin Steel wire Zinc chromated
8 Spring Steel wire Zinc chromated
9 Valve spring Stainless steel -
10 Seal PVC -
11 O-ring NBR JlS B2401 P12.5
12 O-ring NBR Special
  • *The VHS Series cannot be disassembled.

Residual Pressure Relief 3 Port Hand Valve VHS400/500 Dimensions

VHS400/500 dimensional drawing

VHS400/500 dimensional drawing

VHS401/501 dimensional drawing

VHS401/501 dimensional drawing

Codice componente
VHS400-02
VHS400-03
VHS400-04
VHS400-04-X1
VHS401-02
VHS401-03
VHS500-06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura tubazione nominale Area sezione effettiva
(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione]
(mm2)
Direzione di collegamento Misura corpo
(pollici)
Colore vernice esterna

24.27 €

1 4 giorni 1/422.99Fino a 30Lato sinistro1/2Maniglia: Nero, Corpo: Argento platino (standard)

24.27 €

1 4 giorni 3/838.19Fino a 40Lato sinistro1/2Maniglia: Nero, Corpo: Argento platino (standard)

24.27 €

1 26 giorni 1/262.11Fino a 70Lato sinistro1/2Maniglia: Nero, Corpo: Argento platino (standard)

24.27 €

1 26 giorni 1/262.11Fino a 70Lato sinistro1/2Impugnatura: argento, corpo: rosso

24.27 €

1 26 giorni 1/422.99Fino a 30Lato destro1/2Maniglia: Nero, Corpo: Argento platino (standard)

24.27 €

1 4 giorni 3/838.19Fino a 40Lato destro1/2Maniglia: Nero, Corpo: Argento platino (standard)

36.56 €

1 4 giorni 3/4101.41Fino a 200Lato sinistro3/4Maniglia: Nero, Corpo: Argento platino (standard)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Altro N. di raccordi A 3 porte N. di posizioni 2 posizioni, normalmente chiuso
Funzionamento interruttore Leva manuale Tipo di attacco tubo Rc (R) Tipo tubazioni e orientamento Laterale diretto
Metodo di montaggio Parte inferiore Mantenimento stato di funzionamento Fissaggio

Supporto tecnico