VM200, serie 200, valvola meccanica a 2 / 3 vie

VM200, serie 200, valvola meccanica a 2 / 3 vie
  • In Offerta
2/3 Port Mechanical Valve VM200 Series with a variety of actuator types.
[Features]
· Large flow capacity.
· Mounting method can be selected (side mounting, bottom mounting using screws, or mounting with special bracket).

(i)Nota

  • See catalog for specification details.
  •  
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2/3 Port Mechanical Valve VM200 Series Details

2/3 Port Mechanical Valve VM200 Series product image

2/3 Port Mechanical Valve VM200 Series product image

2/3 Port Mechanical Valve VM200 Series Specifications

Applicable fluids Air
Operating pressure range 0 to 1 MPa
Ambient and operating air temperature -5 to 60°C (no freezing)
Flow rate characteristics - 1 (P) ⇒ 2 (A) 2 (A) ⇒ 3 (R)
C (dm3/ [s·bar]) 4 3.5
b 0.4 0.1
Cv 0.87 0.69
LubricationNote 1) Not required
Connection port size 1/4
Weight (Basic) 90 g
Bracket part numberNote 2) VM2-B

Note 1) Use turbine oil class 1 ISO VG32, if lubricated.
Note 2) Can be used only for side mounting.

Model Number Notation

Model number example

Model number example

Structural drawing

2/3 Port Mechanical Valve VM200 Series Structural Drawing

2/3 Port Mechanical Valve VM200 Series Structural Drawing

Number Part name Material Note
1 Valve main body ADC White coated
2 Push rod Polyacetal 2 port Gray
3 port White
3 Plunger retainer PBT -
4 Cover PBT -
5 Inner valve NBR, brass -
6 Spring Stainless steel -
7 Spring Spring steel -

2/3 Port Mechanical Valve VM200 Series Example Dimensions

VM220-02-00A/VM230-02-00A

 

(Unit: mm)

 

VM220-02-00A/VM230-02-00A dimensional drawing

VM220-02-00A/VM230-02-00A dimensional drawing

F.O.F.* 52 N
P.T. 3 mm
O.T. 2 mm
T.T. 5 mm
  • *At 0.5 MPa

VM220-02-01A/VM230-02-01A/VM220-02-01SA/VM230-02-01SA

 

(Unit: mm)

 

VM220-02-01A/VM230-02-01A/VM220-02-01SA/VM230-02-01SA dimensional drawings

VM220-02-01A/VM230-02-01A/VM220-02-01SA/VM230-02-01SA dimensional drawings

F.O.F.* 24 N
P.T. 6.5 mm
O.T. 4.5 mm
T.T. 11 mm
  • *At 0.5 MPa
Codice componente
VM220-02-00A
VM220-02-00A-B
VM220-02-01A
VM220-02-01A-B
VM220-02-01SA
VM220-02-01SA-B
VM220-02-02A
VM220-02-02A-B
VM220-02-02SA
VM220-02-02SA-B
VM220-02-05A
VM220-02-05A-B
VM220-02-06A
VM220-02-06A-B
VM220-02-06SA
VM220-02-07A
VM220-02-07SA
VM220-02-08A
VM220-02-08A-B
VM220-02-30BA
VM220-02-30BA-B
VM220-02-30GA
VM220-02-30GA-B
VM220-02-30RA
VM220-02-30RA-B
VM220-02-30YA
VM220-02-32BA
VM220-02-32BA-B
VM220-02-32GA
VM220-02-32GA-B
VM220-02-32RA
VM220-02-32RA-B
VM220-02-32YA
VM220-02-33A
VM220-02-33A-B
VM220-02-34BA
VM220-02-34BA-B
VM220-02-34GA
VM220-02-34GA-B
VM220-02-34RA
VM220-02-34RA-B
VM220-02-34YA
VM220-02-36A
VM220-02-36A-B
VM220-02-40A
VM220-F02-00A
VM220-F02-00A-B
VM220-F02-01A
VM220-F02-01SA
VM220-F02-02A
VM220-F02-02SA
VM220-F02-05A
VM220-F02-05A-B
VM220-F02-06A
VM220-F02-06SA
VM220-F02-07SA
VM220-F02-08A
VM220-F02-08A-B
VM220-F02-30BA
VM220-F02-30GA
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Ports The number of switching position Switching operation Tipo di attacco tubo Mounting Method Con pressore Tipo braccio asta Pushbutton Variety Opzione staffa Specifiche su ordinazione Suffisso per attuatore

34.77 €

1 4 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoAsta, braccioRc(R)Lato-Biella a molla-AssenteAssenteAssente

41.08 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoAsta, braccioRc(R)Lato-Biella a molla-Con staffaAssenteAssente

41.97 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreRc(R)LatoLeva con rotella--AssenteAssenteAssente

48.24 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreRc(R)LatoLeva con rotella--Con staffaAssenteAssente

44.32 €

1 4 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreRc(R)LatoLeva con rotella--AssenteAssenteRullo in acciaio temprato

50.61 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreRc(R)LatoLeva con rotella--Con staffaAssenteRullo in acciaio temprato

46.66 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreRc(R)LatoLeva con rotella di funzionamento unidirezionale--AssenteAssenteAssente
-

52.95 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreRc(R)LatoLeva con rotella di funzionamento unidirezionale--Con staffaAssenteAssente
-

49.06 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreRc(R)LatoLeva con rotella di funzionamento unidirezionale--AssenteAssenteRullo in acciaio temprato
-

55.35 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreRc(R)LatoLeva con rotella di funzionamento unidirezionale--Con staffaAssenteRullo in acciaio temprato
-

51.35 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreRc(R)LatoDritto--AssenteAssenteAssente

57.65 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreRc(R)LatoDritto--Con staffaAssenteAssente
-

54.55 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreRc(R)LatoRullo--AssenteAssenteAssente
-

60.85 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreRc(R)LatoRullo--Con staffaAssenteAssente

56.18 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreRc(R)LatoRullo--AssenteAssenteRullo in acciaio temprato

54.55 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreRc(R)LatoRulli incrociati--AssenteAssenteAssente

56.18 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreRc(R)LatoRulli incrociati--AssenteAssenteRullo in acciaio temprato

59.24 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoInterruttore a levettaRc(R)Lato---AssenteAssenteAssente

65.53 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoInterruttore a levettaRc(R)Lato---Con staffaAssenteAssente

52.98 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsanteRc(R)Lato--A fungoAssenteAssenteColore pulsante, selettore: Nero
-

59.27 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsanteRc(R)Lato--A fungoCon staffaAssenteColore pulsante, selettore: Nero
-

52.98 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsanteRc(R)Lato--A fungoAssenteAssenteColore pulsante, selettore: Verde

59.27 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsanteRc(R)Lato--A fungoCon staffaAssenteColore pulsante, selettore: Verde

52.98 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsanteRc(R)Lato--A fungoAssenteAssenteColore pulsante, selettore: Rosso

59.27 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsanteRc(R)Lato--A fungoCon staffaAssenteColore pulsante, selettore: Rosso

52.98 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsanteRc(R)Lato--A fungoAssenteAssenteColore pulsante, selettore: Giallo

51.35 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsanteRc(R)Lato--Testa lunga piattaAssenteAssenteColore pulsante, selettore: Nero

57.65 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsanteRc(R)Lato--Testa lunga piattaCon staffaAssenteColore pulsante, selettore: Nero

51.35 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsanteRc(R)Lato--Testa lunga piattaAssenteAssenteColore pulsante, selettore: Verde
-

57.65 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsanteRc(R)Lato--Testa lunga piattaCon staffaAssenteColore pulsante, selettore: Verde

51.35 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsanteRc(R)Lato--Testa lunga piattaAssenteAssenteColore pulsante, selettore: Rosso
-

57.65 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsanteRc(R)Lato--Testa lunga piattaCon staffaAssenteColore pulsante, selettore: Rosso
-

51.35 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsanteRc(R)Lato--Testa lunga piattaAssenteAssenteColore pulsante, selettore: Giallo

51.35 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsanteRc(R)Lato--Testa piattaAssenteAssenteAssente

57.65 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsanteRc(R)Lato--Testa piattaCon staffaAssenteAssente

53.77 €

1 4 giorni A 2 attacchi[Valvola di selezione] Selettore (2 posizioni)Impugnatura di selezioneRc(R)Lato---AssenteAssenteColore pulsante, selettore: Nero
-

60.06 €

1 26 giorni A 2 attacchi-Impugnatura di selezioneRc(R)Lato---Con staffaAssenteColore pulsante, selettore: Nero
-

53.77 €

1 26 giorni A 2 attacchi-Impugnatura di selezioneRc(R)Lato---AssenteAssenteColore pulsante, selettore: Verde
-

60.06 €

1 26 giorni A 2 attacchi-Impugnatura di selezioneRc(R)Lato---Con staffaAssenteColore pulsante, selettore: Verde

53.77 €

1 26 giorni A 2 attacchi-Impugnatura di selezioneRc(R)Lato---AssenteAssenteColore pulsante, selettore: Rosso
-

60.06 €

1 26 giorni A 2 attacchi-Impugnatura di selezioneRc(R)Lato---Con staffaAssenteColore pulsante, selettore: Rosso
-

53.77 €

1 26 giorni A 2 attacchi-Impugnatura di selezioneRc(R)Lato---AssenteAssenteColore pulsante, selettore: Giallo

79.82 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoManopola di selezione con chiaveRc(R)Lato---AssenteAssenteAssente
-

86.11 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoManopola di selezione con chiaveRc(R)Lato---Con staffaAssenteAssente

85.34 €

1 4 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoInterruttore a pedaleRc(R)Lato---AssenteAssenteAssente

34.77 €

22.60 €

1 Stesso giorno

Stock

A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoAsta, braccioGLato-Biella a molla-AssenteAssenteAssente

41.08 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoAsta, braccioGLato-Biella a molla-Con staffaAssenteAssente

41.97 €

1 4 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreGLatoLeva con rotella--AssenteAssenteAssente

44.32 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreGLatoLeva con rotella--AssenteAssenteRullo in acciaio temprato

46.66 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreGLatoLeva con rotella di funzionamento unidirezionale--AssenteAssenteAssente

49.06 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreGLatoLeva con rotella di funzionamento unidirezionale--AssenteAssenteRullo in acciaio temprato

51.35 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreGLatoDritto--AssenteAssenteAssente

57.65 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreGLatoDritto--Con staffaAssenteAssente

54.55 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreGLatoRullo--AssenteAssenteAssente

56.18 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreGLatoRullo--AssenteAssenteRullo in acciaio temprato
-

56.18 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreGLatoRulli incrociati--AssenteAssenteRullo in acciaio temprato

59.24 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoInterruttore a levettaGLato---AssenteAssenteAssente
-

65.53 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoInterruttore a levettaGLato---Con staffaAssenteAssente

52.98 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsanteGLato--A fungoAssenteAssenteColore pulsante, selettore: Nero

52.98 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsanteGLato--A fungoAssenteAssenteColore pulsante, selettore: Verde

Loading...

Informazioni di base

Main Body Shape Blocco verticale Filettatura tubazione nominale 1/4 Type and Direction of Piping Lato diretto
Effective Sectional Area(mm2) 16.06

Supporto tecnico