Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3 Port Mechanical Valve VM400 Series product image
Applicable fluids | Air | |||
---|---|---|---|---|
Operating pressure | -100 kPa to 1.0 MPa | |||
Ambient and operating air temperature | -5 to 60°C (no freezing) | |||
Flow rate characteristics | - | C [dm3/(s·bar)] | b | Cv |
1 (NC) ⇔ 2 (OUT) | 1.4 | 0.2 | 0.29 | |
2 (NO) ⇔3 (OUT) | 1.4 | 0.15 | 0.29 | |
Lubrication | Not required (Use turbine oil class 1 ISO VG32, if lubricated) | |||
Connection port size | 1/8 |
Model number example
3 Port Mechanical Valve VM400 Series Structural Drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Main body | ADC | Platinum silver |
2 | Push rod | POM | - |
3 | Upper lid | Brass | Black zinc chromated |
4 | Spool valve | Aluminum alloy, NBR | Rubber lined |
5 | Over travel spring | Stainless steel | - |
6 | Retainer | Brass | - |
7 | Spring | Stainless steel | - |
8 | Spring | Stainless steel | - |
(Unit: mm)
VM430-01-00 dimensional drawing
F.O.F | 26 N |
---|---|
P.T. | 1.5 mm |
O.T. | 2 mm |
T.T. | 3.5 mm |
(Unit: mm)
VM430-01-01/VM430-01-01S dimensional drawing
F.O.F | 12 N |
---|---|
P.T. | 4 mm |
O.T. | 4.5 mm |
T.T. | 8.5 mm |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | The number of switching position | Switching operation | Tipo di attacco tubo | Con pressore | Tipo braccio asta | Pushbutton Variety | Suffisso per attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.58 € | 1 | 4 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Asta, braccio | Rc(R) | - | Biella a molla | - | Assente | ||
57.68 € | 1 | 4 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | Rc(R) | Leva con rotella | - | - | Assente | ||
60.03 € | 1 | 4 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | Rc(R) | Leva con rotella | - | - | Rullo in acciaio temprato | ||
62.44 € | 1 | 4 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | Rc(R) | Leva con rotella di funzionamento unidirezionale | - | - | Assente | ||
64.79 € | 1 | 4 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | Rc(R) | Leva con rotella di funzionamento unidirezionale | - | - | Rullo in acciaio temprato | ||
67.15 € | 1 | 4 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | Rc(R) | Dritto | - | - | Assente | ||
70.29 € | 1 | 4 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | Rc(R) | Rullo | - | - | Assente | ||
71.90 € | 1 | 4 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | Rc(R) | Rullo | - | - | Rullo in acciaio temprato | ||
70.29 € | 1 | 4 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | Rc(R) | Rulli incrociati | - | - | Assente | ||
71.90 € | 1 | 4 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | Rc(R) | Rulli incrociati | - | - | Rullo in acciaio temprato | ||
75.03 € | 1 | 4 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Interruttore a levetta | Rc(R) | - | - | - | Assente | ||
68.73 € | 1 | 4 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | Rc(R) | - | - | A fungo | Colore pulsante, selettore: Nero | ||
68.73 € | 1 | 4 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | Rc(R) | - | - | A fungo | Colore pulsante, selettore: Verde | ||
68.73 € | 1 | 4 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | Rc(R) | - | - | A fungo | Colore pulsante, selettore: Rosso | ||
68.73 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | Rc(R) | - | - | A fungo | Colore pulsante, selettore: Giallo | ||
67.15 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | Rc(R) | - | - | Testa lunga piatta | Colore pulsante, selettore: Nero | ||
67.15 € | 1 | 4 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | Rc(R) | - | - | Testa lunga piatta | Colore pulsante, selettore: Verde | ||
67.15 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | Rc(R) | - | - | Testa lunga piatta | Colore pulsante, selettore: Giallo | ||
67.15 € | 1 | 7 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | Rc(R) | - | - | Testa piatta | Assente | ||
69.50 € | 1 | 4 giorni | [Valvola di selezione] Selettore (2 posizioni) | Impugnatura di selezione | Rc(R) | - | - | - | Colore pulsante, selettore: Nero | ||
69.50 € | 1 | 4 giorni | [Valvola di selezione] Selettore (2 posizioni) | Impugnatura di selezione | Rc(R) | - | - | - | Colore pulsante, selettore: Verde | ||
69.50 € | 1 | 4 giorni | - | Impugnatura di selezione | Rc(R) | - | - | - | Colore pulsante, selettore: Rosso | ||
69.50 € | 1 | 26 giorni | - | Impugnatura di selezione | Rc(R) | - | - | - | Colore pulsante, selettore: Giallo | ||
95.60 € | 1 | 4 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Manopola di selezione con chiave | Rc(R) | - | - | - | Assente | ||
50.58 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Asta, braccio | G | - | Biella a molla | - | Assente | ||
57.74 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | G | Leva con rotella | - | - | Assente | ||
60.10 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | G | Leva con rotella | - | - | Rullo in acciaio temprato | ||
62.44 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | G | Leva con rotella di funzionamento unidirezionale | - | - | Assente | ||
64.85 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | G | Leva con rotella di funzionamento unidirezionale | - | - | Rullo in acciaio temprato | ||
67.15 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | G | Dritto | - | - | Assente | ||
70.34 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | G | Rullo | - | - | Assente | ||
71.97 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | G | Rullo | - | - | Rullo in acciaio temprato | ||
70.34 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | G | Rulli incrociati | - | - | Assente | ||
71.97 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | G | Rulli incrociati | - | - | Rullo in acciaio temprato | ||
75.03 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Interruttore a levetta | G | - | - | - | Assente | ||
68.77 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | G | - | - | A fungo | Colore pulsante, selettore: Nero | ||
68.77 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | G | - | - | A fungo | Colore pulsante, selettore: Verde | ||
68.77 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | G | - | - | A fungo | Colore pulsante, selettore: Rosso | ||
68.77 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | G | - | - | A fungo | Colore pulsante, selettore: Giallo | ||
67.15 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | G | - | - | Testa lunga piatta | Colore pulsante, selettore: Nero | ||
67.15 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | G | - | - | Testa lunga piatta | Colore pulsante, selettore: Verde | ||
67.15 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | G | - | - | Testa lunga piatta | Colore pulsante, selettore: Rosso | ||
67.15 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | G | - | - | Testa lunga piatta | Colore pulsante, selettore: Giallo | ||
67.15 € | 1 | 19 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | G | - | - | Testa piatta | Assente | ||
69.56 € | 1 | 26 giorni | - | Impugnatura di selezione | G | - | - | - | Colore pulsante, selettore: Nero | ||
69.56 € | 1 | 26 giorni | - | Impugnatura di selezione | G | - | - | - | Colore pulsante, selettore: Verde | ||
69.56 € | 1 | 26 giorni | - | Impugnatura di selezione | G | - | - | - | Colore pulsante, selettore: Rosso | ||
69.56 € | 1 | 26 giorni | - | Impugnatura di selezione | G | - | - | - | Colore pulsante, selettore: Giallo | ||
95.60 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Manopola di selezione con chiave | G | - | - | - | Assente | ||
50.58 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Asta, braccio | NPT | - | Biella a molla | - | Assente | ||
57.74 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | NPT | Leva con rotella | - | - | Assente | ||
60.10 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | NPT | Leva con rotella | - | - | Rullo in acciaio temprato | ||
67.15 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | NPT | Dritto | - | - | Assente | ||
71.97 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | NPT | Rullo | - | - | Rullo in acciaio temprato | ||
75.03 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Interruttore a levetta | NPT | - | - | - | Assente | ||
68.77 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | NPT | - | - | A fungo | Colore pulsante, selettore: Nero | ||
68.77 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | NPT | - | - | A fungo | Colore pulsante, selettore: Verde | ||
68.77 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | NPT | - | - | A fungo | Colore pulsante, selettore: Rosso | ||
67.15 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | NPT | - | - | Testa lunga piatta | Colore pulsante, selettore: Verde | ||
67.15 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | NPT | - | - | Testa lunga piatta | Colore pulsante, selettore: Rosso |
Loading...
Main Body Shape | Blocco verticale | Number of Ports | A 3 attacchi | Filettatura tubazione nominale | 1/8 |
---|---|---|---|---|---|
Type and Direction of Piping | Lato diretto | Effective Sectional Area(mm2) | 5.36 | Mounting Method | Lato |
Specifiche su ordinazione | Assente |
Configura
Proprietà di base
The number of switching position
Switching operation
Tipo di attacco tubo
Con pressore
Tipo braccio asta
Pushbutton Variety
Suffisso per attuatore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali