Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5 Port Mechanical Valve, Metal Seal VFM200 Series product image
Applicable fluids | Air | |||
---|---|---|---|---|
Operating pressure | 0.1 to 1.0 MPa Note 1) | |||
Ambient and operating air temperature | -5 to 60°C (no freezing) | |||
Flow rate characteristics | - | C [dm3/(s·bar)] | b | Cv |
1 (P) → 2 (B) / (A) | 4.0 | 0.2 | 0.9 | |
2 (B) / 4 (A) → 4 (EB) / 5 (EA) | 3.5 | 0.32 | 0.85 | |
Maximum frequency (mechanical operation type) | 300 c.p.m or less | |||
Lubrication | Not required (Use turbine oil class 1 ISO VG32, if lubricated) | |||
Connection port size | Main valve Rc 1/4 | |||
Pilot valve (EXH) / M5 ×; 0.8 | ||||
Option | Foot bracket Note 2) |
Note 1) External pilot type: Main valve 0 MPa to 1.0 MPa, pilot valve 0.1 MPa to 1.0 MPa
Note 2) Bracket cannot be retrofitted.
Model number example
Note 1) When selecting the flush type, it is not necessary to select the suffix for the actuator.
5 Port Mechanical Valve Metal Seal VFM200 Series Structural Drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | ADC | Platinum silver |
2 | Pilot body | ZDC | Platinum silver |
3 | Head cover | ZDC | Black zinc chromated |
4 | Spool/sleeve | Stainless steel | - |
5 | End cover | POM | - |
6 | Piston guide | Brass | - |
7 | Piston guide for end cover | Brass | - |
8 | Piston | POM | - |
9 | Piston for end cover | POM | - |
10 | Guide bushing | POM | - |
11 | Cushioning | Urethane rubber | - |
12 | Cushion for end cover | Urethane rubber | - |
13 | Push rod | Stainless steel | - |
14 | Valve seat (A) | POM | - |
15 | Valve seat (B) | POM | - |
16 | Valve | NBR | - |
17 | Return spring | Stainless steel | - |
18 | Return spring | Stainless steel | - |
19 | Valve spring | Stainless steel | - |
20 | Mini Y seal | NBR | - |
21 | Mini Y seal | NBR | - |
(Unit: mm)
VFM250-02-00 dimensional drawing
*F.O.F. | 16 N |
---|---|
P.T. | 1 mm |
O.T. | 2 mm |
T.T. | 3 mm |
(Unit: mm)
VFM250-02-01/VFM250-02-01S dimensional drawing
*F.O.F. | 8 N |
---|---|
P.T. | 2.2 mm |
O.T. | 4 mm |
T.T. | 6.2 mm |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | The number of switching position | Switching operation | Con pressore | Tipo braccio asta | Pushbutton Variety | Opzione staffa | Suffisso per attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.95 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Asta, braccio | - | Biella a molla | - | Assente | Assente | ||
78.77 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Asta, braccio | - | Biella a molla | - | Con staffa con base | Assente | ||
84.26 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pressore | Leva con rotella | - | - | Assente | Assente | ||
87.03 € | 1 | 22 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pressore | Leva con rotella | - | - | Assente | Rullo in acciaio temprato | ||
89.87 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pressore | Leva con rotella | - | - | Con staffa con base | Rullo in acciaio temprato | ||
91.15 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pressore | Leva con rotella di funzionamento unidirezionale | - | - | Assente | Assente | ||
93.98 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pressore | Leva con rotella di funzionamento unidirezionale | - | - | Assente | Rullo in acciaio temprato | ||
96.81 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pressore | Leva con rotella di funzionamento unidirezionale | - | - | Con staffa con base | Rullo in acciaio temprato | ||
102.23 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pressore | Dritto | - | - | Assente | Assente | ||
105.06 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pressore | Dritto | - | - | Con staffa con base | Assente | ||
107.71 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pressore | Rullo | - | - | Assente | Assente | ||
109.11 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pressore | Rullo | - | - | Assente | Rullo in acciaio temprato | ||
97.40 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Interruttore a levetta | - | - | - | Assente | Assente | ||
100.23 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Interruttore a levetta | - | - | - | Con staffa con base | Assente | ||
91.15 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pulsante | - | - | A fungo | Assente | Colore pulsante, selettore: Nero | ||
93.98 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pulsante | - | - | A fungo | Con staffa con base | Colore pulsante, selettore: Nero | ||
91.15 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pulsante | - | - | A fungo | Assente | Colore pulsante, selettore: Verde | ||
93.98 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pulsante | - | - | A fungo | Con staffa con base | Colore pulsante, selettore: Verde | ||
91.15 € | 1 | 22 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pulsante | - | - | A fungo | Assente | Colore pulsante, selettore: Rosso | ||
93.98 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pulsante | - | - | A fungo | Con staffa con base | Colore pulsante, selettore: Rosso | ||
91.15 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pulsante | - | - | A fungo | Assente | Colore pulsante, selettore: Giallo | ||
93.98 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pulsante | - | - | A fungo | Con staffa con base | Colore pulsante, selettore: Giallo | ||
91.15 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pulsante | - | - | Testa lunga piatta | Assente | Colore pulsante, selettore: Nero | ||
93.98 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pulsante | - | - | Testa lunga piatta | Con staffa con base | Colore pulsante, selettore: Nero | ||
91.15 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pulsante | - | - | Testa lunga piatta | Assente | Colore pulsante, selettore: Verde | ||
93.98 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pulsante | - | - | Testa lunga piatta | Con staffa con base | Colore pulsante, selettore: Verde | ||
91.15 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pulsante | - | - | Testa lunga piatta | Assente | Colore pulsante, selettore: Rosso | ||
91.15 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pulsante | - | - | Testa lunga piatta | Assente | Colore pulsante, selettore: Giallo | ||
91.15 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pulsante | - | - | Testa piatta | Assente | Assente | ||
93.98 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pulsante | - | - | Testa piatta | Con staffa con base | Assente | ||
92.52 € | 1 | 26 giorni | [Valvola di selezione] Selettore (2 posizioni) | Impugnatura di selezione | - | - | - | Assente | Colore pulsante, selettore: Nero | ||
95.35 € | 1 | 26 giorni | - | Impugnatura di selezione | - | - | - | Con staffa con base | Colore pulsante, selettore: Nero | ||
92.52 € | 1 | 26 giorni | - | Impugnatura di selezione | - | - | - | Assente | Colore pulsante, selettore: Verde | ||
95.35 € | 1 | 26 giorni | - | Impugnatura di selezione | - | - | - | Con staffa con base | Colore pulsante, selettore: Verde | ||
92.52 € | 1 | 26 giorni | - | Impugnatura di selezione | - | - | - | Assente | Colore pulsante, selettore: Rosso | ||
95.35 € | 1 | 26 giorni | - | Impugnatura di selezione | - | - | - | Con staffa con base | Colore pulsante, selettore: Rosso | ||
92.52 € | 1 | 26 giorni | - | Impugnatura di selezione | - | - | - | Assente | Colore pulsante, selettore: Giallo | ||
95.35 € | 1 | 26 giorni | - | Impugnatura di selezione | - | - | - | Con staffa con base | Colore pulsante, selettore: Giallo | ||
115.37 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Manopola di selezione con chiave | - | - | - | Assente | Assente | ||
118.19 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Manopola di selezione con chiave | - | - | - | Con staffa con base | Assente | ||
75.95 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Asta, braccio | - | Biella a molla | - | Assente | Assente | ||
84.26 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pressore | Leva con rotella | - | - | Assente | Assente | ||
87.03 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pressore | Leva con rotella | - | - | Assente | Rullo in acciaio temprato | ||
102.24 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pressore | Dritto | - | - | Assente | Assente | ||
97.40 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Interruttore a levetta | - | - | - | Assente | Assente | ||
91.13 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pulsante | - | - | A fungo | Assente | Colore pulsante, selettore: Nero | ||
91.15 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pulsante | - | - | A fungo | Assente | Colore pulsante, selettore: Verde | ||
91.15 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pulsante | - | - | A fungo | Assente | Colore pulsante, selettore: Rosso | ||
91.15 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pulsante | - | - | Testa lunga piatta | Assente | Colore pulsante, selettore: Verde | ||
91.15 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pulsante | - | - | Testa lunga piatta | Assente | Colore pulsante, selettore: Rosso | ||
91.15 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Pulsante | - | - | Testa piatta | Assente | Assente | ||
92.52 € | 1 | 26 giorni | - | Impugnatura di selezione | - | - | - | Assente | Colore pulsante, selettore: Nero | ||
92.52 € | 1 | 26 giorni | - | Impugnatura di selezione | - | - | - | Assente | Colore pulsante, selettore: Verde | ||
92.52 € | 1 | 26 giorni | - | Impugnatura di selezione | - | - | - | Assente | Colore pulsante, selettore: Rosso | ||
115.37 € | 1 | 26 giorni | Commutazione di direzione a 2 posizioni | Manopola di selezione con chiave | - | - | - | Assente | Assente |
Loading...
Main Body Shape | Blocco verticale | Number of Ports | A 5 attacchi | Tipo di attacco tubo | Rc(R) |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura tubazione nominale | 1/4 | Type and Direction of Piping | Lato diretto | Effective Sectional Area(mm2) | 16.61 |
Mounting Method | Lato | Opzioni corpo | Pilota esterna | Specifiche su ordinazione | Assente |
Configura
Proprietà di base
The number of switching position
Switching operation
Con pressore
Tipo braccio asta
Pushbutton Variety
Opzione staffa
Suffisso per attuatore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali