Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CQU Series Compact Cylinder Plate Type, Double Acting, Single Rod product image
Model number examples
Equivalent bore size (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|
Action | Double acting, single rod | |||
Fluid | Air | |||
Proof Pressure | 1.0 MPa | |||
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |||
Minimum operating pressure | 0.08 MPa | 0.05 MPa | ||
Ambient and fluid temperature | Without auto switch: -10°C to 70°C (no freezing) | |||
With auto switch: -10°C to 60°C (no freezing) | ||||
Cushioning | Rubber cushion | |||
Rod-end thread | Female thread, male thread | |||
Stroke Length Tolerance | +1.4 0 | |||
Mounting | Through-hole / both ends tapped common | |||
Piston Speed | 50 to 500 mm/s |
Diagram: CQU Series Compact Cylinder Plate Type, Double Acting, Single Rod
Number | Part Name | Material | Notes |
---|---|---|---|
1 | Rod cover | Diecast aluminum | Chromate |
2 | Head cover | Diecast aluminum | Chromate |
3 | Cylinder Tube | Aluminum alloy | Hard anodized aluminum |
4 | Piston | Diecast aluminum | Chromate |
5 | Piston rod | Stainless steel | ø20 (20‑mm diameter), ø25 (25‑mm diameter) |
Carbon steel | ø32 (32-mm diameter), ø40 (40-mm diameter), hard chrome plated | ||
6 | Bushing | Resin/Copper alloy (Multiple layers) | - |
7 | Wear Ring | Resin | - |
8* | N-type retaining ring | Carbon tool steel | Phosphate coated |
9 | Damper | Urethane | - |
10 | Magnet | - | - |
11* | Rod packing | NBR | - |
12* | Piston packing | NBR | - |
13* | O-ring | NBR | - |
14 | Rod end nut | Carbon steel | Chromate |
Size | Order Number | Content |
---|---|---|
20 | CQUB20-PS | Component Part Numbers Set of component parts (8), (11), (12), (13) |
25 | CQUB25-PS | |
32 | CQUB32-PS | |
40 | CQUB40-PS |
(Units: mm)
Dimensional drawings: basic (through-hole / both ends tapped commonly), CQUB
(Units: mm)
Size | Stroke range (mm) | A | B | D | EX | EY | F | H | K | KA | L | NX | NY | Q | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5 to 50 | 49 | 42.5 | 10 | 22 | 47 | 11.5 | M5 ×; 0.8 depth 8 | 5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 36 | 15 | 3 |
25 | 5 to 50 | 49 | 42.5 | 10 | 24 | 53 | 11 | M5 ×; 0.8 depth 8 | 5 | 8 | 6.5 | 5 | 41 | 14.5 | 4 |
32 | 5 to 100 | 56 | 49.5 | 14 | 28 | 62 | 12 | M8 ×; 1.25 depth 13 | 6 | 12 | 6.5 | 7 | 51 | 15 | 3 |
40 | 5 to 100 | 56 | 49.5 | 14 | 31 | 80 | 12 | M8 ×; 1.25 depth 13 | 6 | 12 | 6.5 | 7 | 69 | 15 | 3 |
(Units: mm)
Size | X | C1 | B1 | L1 | H1 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 15.5 | 13 | 24.5 | M8 ×; 1.25 |
25 | 18 | 15.5 | 13 | 24.5 | M8 ×; 1.25 |
32 | 26 | 23.5 | 19 | 32.5 | M12 ×; 1.25 |
40 | 26 | 23.5 | 19 | 32.5 | M12 ×; 1.25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.71 € | 1 | 4 giorni | 20 | 5 | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
65.52 € | 1 | 4 giorni | 20 | 5 | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
64.61 € | 1 | 4 giorni | 20 | 10 | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
66.42 € | 1 | 4 giorni | 20 | 10 | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
128.44 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | M9B | 0.5 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
65.52 € | 1 | 4 giorni | 20 | 15 | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
106.63 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | A93 | 0.5 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
127.55 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | M9B | 0.5 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
67.32 € | 1 | 4 giorni | 20 | 15 | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
129.35 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | M9B | 0.5 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
134.95 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | M9BW | 0.5 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
66.42 € | 1 | 4 giorni | 20 | 20 | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
68.23 € | 1 | 4 giorni | 20 | 20 | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
135.84 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | M9BW | 0.5 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
67.37 € | 1 | 4 giorni | 20 | 25 | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
129.40 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | M9B | 0.5 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
103.03 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | M9P | 3 | 1 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
69.18 € | 1 | 4 giorni | 20 | 25 | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
147.94 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | M9P | 5 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
68.27 € | 1 | 4 giorni | 20 | 30 | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
130.31 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | M9B | 0.5 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
135.90 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | M9BW | 0.5 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
102.10 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | M9BW | 0.5 | 1 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
70.08 € | 1 | 4 giorni | 20 | 30 | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
69.18 € | 1 | 4 giorni | 20 | 35 | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
70.98 € | 1 | 4 giorni | 20 | 35 | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
70.08 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
71.89 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
70.98 € | 1 | 26 giorni | 20 | 45 | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
142.32 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | M9P | 3 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
72.81 € | 1 | 4 giorni | 20 | 45 | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
71.89 € | 1 | 4 giorni | 20 | 50 | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
73.69 € | 1 | 4 giorni | 20 | 50 | 0.08–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
70.98 € | 1 | 4 giorni | 25 | 5 | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
72.81 € | 1 | 4 giorni | 25 | 5 | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
71.89 € | 1 | 4 giorni | 25 | 10 | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
73.69 € | 1 | 4 giorni | 25 | 10 | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
143.11 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | M9B | 3 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
72.81 € | 1 | 31 giorni | 25 | 15 | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
134.82 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | M9B | 0.5 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
74.60 € | 1 | 4 giorni | 25 | 15 | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
73.69 € | 1 | 4 giorni | 25 | 20 | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
75.48 € | 1 | 26 giorni | 25 | 20 | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
152.47 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | M9B | 5 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
74.60 € | 1 | 4 giorni | 25 | 25 | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
145.94 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | M9P | 3 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
76.40 € | 1 | 4 giorni | 25 | 25 | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
75.48 € | 1 | 4 giorni | 25 | 30 | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
146.82 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | M9P | 3 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
77.31 € | 1 | 4 giorni | 25 | 30 | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
76.47 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35 | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
78.26 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35 | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
77.35 € | 1 | 4 giorni | 25 | 40 | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
100.50 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | A93 | 3 | 1 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
79.18 € | 1 | 4 giorni | 25 | 40 | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
78.26 € | 1 | 4 giorni | 25 | 45 | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
80.06 € | 1 | 4 giorni | 25 | 45 | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
79.18 € | 1 | 26 giorni | 25 | 50 | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
154.32 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | M9PW | 3 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta femmina | - | ||
80.97 € | 1 | 4 giorni | 25 | 50 | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Cushion | Smorzatore in gomma |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Tipo di connettore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali