Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AN05 to 40 series external appearance
Screw connection port diameter
JIS symbol
Usable fluids | Compressed air |
---|---|
Maximum operating pressureNote 1) | 1.0 MPa |
Noise reduction effects | 30dB (A)Note 2) |
Ambient temperature and working fluid temperature | 5 to 60°CNote 3) |
Note 1: Shows the primary-side pressure of the solenoid valve.
Note 2: Noise reduction effect may change depending on the solenoid valve air pressure circuit from which the exhaust is emitted, pressure, etc.
Note 3: Can be used at between -10 to +60°C as long as there is no risk of water drops being generated from the fluid and freezing.
Model | Effective cross-sectional area mm2 | Sonic conductance C [dm3/(s·bar)] | Recommended flow rate m3/min (ANR) | Weight g |
---|---|---|---|---|
AN05-M5 | 5 | 1 | 0.4 or less | 0.5 |
AN10-01 | 10 | 2 | 0.8 or less | 1 |
AN15-02 | 15 | 3 | 1.0 or less | 2.5 |
AN20-02 | 35 | 7 | 3.0 or less | 4 |
AN30-03 | 60 | 12 | 5.0 or less | 5.5 |
AN30-04 | 90 | 18 | 8.0 or less | 8.5 |
Note: The recommended flow rate is the flow rate of when the primary pressure side is 0.5 MPa.
(Unit: mm)
Dimensional drawings / structural drawings of AN05, AN10 and AN20 (left) and AN15, AN30 and AN40 (right)
*AN05 and AN10 do not have a hexagonal part.
Model | Pipe connection port diameter R, NPT | A | B | D |
---|---|---|---|---|
AN05-M5 | M5 ×; 0.8 | 15 | 6.5 | - |
AN10-01 | 1/8 | 23 | 11 | - |
AN15-02 | 1/4 | 32 | 16 | 14 |
AN20-02 | 1/4 | 45 | 16.5 | 14 |
AN30-03 | 3/8 | 58.5 | 20 | 17 |
AN40-04 | 1/2 | 68 | 24 | 21 |
Codice componente
|
---|
AN05-M5 |
AN10-01 |
AN10-N01 |
AN15-02 |
AN15-N02 |
AN20-02 |
AN20-N02 |
AN30-03 |
AN30-N03 |
AN40-04 |
AN40-N04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con attacco raccordo tubo | Area sezione effettiva (mm2) | Area sezione effettiva [classificazione] (mm2) | Misura nominale filettatura di montaggio | D.E. D (Ø) | Recommended Flow Rate (m3/min(ANR)) | Length A (mm) | Misura corpo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.58 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M | 5 | 5 o inf. | M5X0.8 | 6.5 | 0.4 o inferiore | 15 | 05 | ||
3.39 € | 1 | 4 giorni | [Flangia] 4B(100A) flangia FF JIS 10K | 10 | Fino a 10 | [1/8] 1/8 | 11 | 0.8 o inferiore | 23 | 10 | ||
3.39 € | 1 | 4 giorni | NPT | 10 | Fino a 10 | [1/8] 1/8 | 11 | 0.8 o inferiore | 23 | 10 | ||
3.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Flangia] 4B(100A) flangia FF JIS 10K | 15 | Fino a 15 | [1/4] 1/4 | 16 | 1.0 o inferiore | 32 | 15 | ||
3.65 € | 1 | 39 giorni | NPT | 15 | Fino a 15 | [1/4] 1/4 | 16 | 1.0 o inferiore | 32 | 15 | ||
4.74 € | 1 | 3 giorni | [Flangia] 4B(100A) flangia FF JIS 10K | 35 | Fino a 40 | [1/4] 1/4 | 16.5 | 3.0 o inferiore | 45 | 20 | ||
4.74 € | 1 | 28 giorni | NPT | 35 | Fino a 40 | [1/4] 1/4 | 16.5 | 3.0 o inferiore | 45 | 20 | ||
9.40 € | 1 | 4 giorni | [Flangia] 4B(100A) flangia FF JIS 10K | 60 | Fino a 60 | [3/8] 3/8 | 20 | 5.0 o inferiore | 58.5 | 30 | ||
9.40 € | 1 | 4 giorni | NPT | 60 | Fino a 60 | [3/8] 3/8 | 20 | 5.0 o inferiore | 58.5 | 30 | ||
11.90 € | 1 | 3 giorni | [Flangia] 4B(100A) flangia FF JIS 10K | 90 | Fino a 90 | [1/2] 1/2 | 24 | 8.0 o inferiore | 68 | 40 | ||
11.90 € | 1 | 4 giorni | NPT | 90 | Fino a 90 | [1/2] 1/2 | 24 | 8.0 o inferiore | 68 | 40 |
Loading...
Tipo | Standard | Materiale corpo principale | Resina | Copertura | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento | Base di resina | Silenziamento(dB) | 30 | Applicable Fluids | Aria compressa |
Configura
Stock
Proprietà di base
Con attacco raccordo tubo
Area sezione effettiva(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione](mm2)
Misura nominale filettatura di montaggio
D.E. D(Ø)
Recommended Flow Rate(m3/min(ANR))
Length A(mm)
Misura corpo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali