Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AN10 to 30-C Series external appearance
Port size
JIS symbol
Fluid | Compressed air |
---|---|
Maximum operating pressure*1 | 1.0 MPa |
Noise reduction | 30 dB (A)*2 |
Ambient and fluid temperature | 5 to 60°C*3 |
*1: Indicates the inlet pressure of the solenoid valve.
*2: The value may vary depending on factors such as the pneumatic circuit from which pressure is exhausted from the solenoid value, and the pressure itself.
*3 The product can be used at temperatures between -10 to +60°C as long as there is no risk of water drops forming and freezing.
Model | Effective area mm2 | Sonic conductance C [dm3/ (s·bar)] | Recommended flow m3/min (ANR) | Weight g |
---|---|---|---|---|
AN10-C06 | 7 | 1.4 | 0.8 or less | 1 |
AN10-C07 | 1 | |||
AN15-C08 | 20 | 4 | 3.0 or less | 1.4 |
AN20-C10 | 30 | 6 | 5.0 or less | 3.5 |
AN20-C11 | 25 | 5 | 3.0 or less | 3.5 |
AN20-C12 | 41 | 8.2 | 5.0 or less | 5 |
*The recommended flow rate is the flow at 0.5 MPa in the inlet pressure.
(Unit: mm)
AN10-C to AN30-C Dimensions / Diagram
Model | A | B | C | ød |
---|---|---|---|---|
AN10-C06 | 36.5 | 11 | 14.5 | ø6 (diameter 6 mm) |
AN10-C07 | ø1/4 (diameter 1/4 inch) | |||
AN15-C08 | 45 | 13 | 20 | ø8 (diameter 8 mm) |
AN20-C10 | 57.5 | 16.5 | 30.5 | ø10 (diameter 10 mm) |
AN20-C11 | ø3/8 (diameter 3/8 inch) | |||
AN20-C12 | 71.5 | 20 | 43.5 | ø12 (diameter 12 mm) |
Codice componente
|
---|
AN10-C06 |
AN10-C07 |
AN15-C08 |
AN20-C10 |
AN20-C11 |
AN30-C12 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Area sezione effettiva (mm2) | Area sezione effettiva [classificazione] (mm2) | Misura attacco a innesto rapido | D.E. D (Ø) | Recommended Flow Rate (m3/min(ANR)) | Length A (mm) | Misura corpo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.34 € | 1 | 3 giorni | 7 | Fino a 10 | ø 6 | 11 | 0.8 o inferiore | 36.5 | 10 | |||
4.34 € 3.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 7 | Fino a 10 | ø 1/4" | 11 | 0.8 o inferiore | 36.5 | 10 | |||
4.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 20 | Fino a 20 | ø 8 | 13 | 3.0 o inferiore | 45 | 15 | |||
6.35 € | 1 | 3 giorni | 30 | Fino a 30 | ø 10 | 16.5 | 5.0 o inferiore | 57.5 | 20 | |||
6.35 € | 1 | 22 giorni | 25 | Fino a 30 | ø 3/8" | 16.5 | 3.0 o inferiore | 57.5 | 20 | |||
8.53 € | 1 | 4 giorni | 41 | Fino a 50 | ø 12 | 20 | 5.0 o inferiore | 71.5 | 30 |
Loading...
Tipo | Standard | Materiale corpo principale | Resina | Con attacco raccordo tubo | Tubo ad azione singola |
---|---|---|---|---|---|
Copertura | NA | Materiale elemento | Base di resina | Silenziamento(dB) | 30 |
Applicable Fluids | Aria compressa |
Configura
Stock
Proprietà di base
Area sezione effettiva(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione](mm2)
Misura attacco a innesto rapido
D.E. D(Ø)
Recommended Flow Rate(m3/min(ANR))
Length A(mm)
Misura corpo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali