PS1*00, pressostato elettronico

PS1*00, pressostato elettronico
Easy-mounting Air Checker, Electronic Pressure Switch PS1000/1100/1200 Series.
[Features]
· A plug-in reducer port for one-touch fittings makes for easy mounting.
· A large LED display for an easily visible switch.
· Easy adjustment of pressure setting trimmer.
· Compact/lightweight electronic pressure switch.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Air Checker, Electronic Pressure Switch PS1000/1100/1200 Series Details

Air Checker, Electronic Pressure Switch PS1000/1100/1200 Series product image (1)

Air Checker, Electronic Pressure Switch PS1000/1100/1200 Series product image (1)

Air Checker, Electronic Pressure Switch PS1000/1100/1200 Series product image (2)

Air Checker, Electronic Pressure Switch PS1000/1100/1200 Series product image (2)

Air Checker, Electronic Pressure Switch PS1000/1100/1200 Series Specifications

Model Number Notation

Model number example

Model number example

ModelPS1000PS1100PS1200
Switch outputCurrent pressure ≥ Set pressure: ONCurrent pressure ≤ Set pressure: ON
Maximum operating pressure1 MPa500 kPa
Set Pressure Range-0.1 to 0.45 MPa-0.1 to 0.4 MPa-100 to 0 kPa
Applicable fluidAir, non-corrosive gas, non-flammable gas
Status LEDsON: When red LED turns on
Temperature characteristics±3% F.S.
Repeat accuracy±1% F.S.
Hysteresis4% F.S. or less10% F.S. or less
Load Voltage12 to 24 V DC ±10%, Ripple (p-p) 10% or less
Load current5 to 40 mA
Leakage current1 mA or less
Internal voltage drop5 V or less
Operating temperature range0 to 60°C (No condensation)
Insulation Resistance2 MΩ or more (500 V DC measured via megohmmeter) between terminals and housing
Withstand Voltage1,000 V AC, 50/60 Hz for 1 minute between terminals and housing
Weight5 g (Excluding lead wire)
Piping connection port diameterR06: ø6 (6‑mm port size), Reducer R07: 1/4" reducer
EnclosureIP40
Lead wireGrommet type oilproof heavy-duty vinyl flexible cable, 2 cores ø2.55 (2.55 mm diameter) 3 m
Conductor area: 0.18 mm2 Insulator O.D.: 0.96 mm
Wetted parts materialPressured sensor part: Silicon, Body part: PBT, O-ring: HNBR
StandardCE (option)

Internal Circuits and Wiring Examples

Internal Circuits and Wiring Examples

Internal Circuits and Wiring Examples

Air Checker, Electronic Pressure Switch PS1000/1100/1200 Series Dimensions

 

(Unit: mm)

 

Air Checker, Electronic Pressure Switch PS1000/1100/1200 Series dimensional drawing

Air Checker, Electronic Pressure Switch PS1000/1100/1200 Series dimensional drawing

 
Applicable one-touch fittingsA
KQ2H/L/T/S/Y06-M516
KQ2H/L07-M516
Other KQ2, KS series13
KJ series16
Codice componente
PS1000-R06L-Q
PS1000-R07L-Q
PS1100-R06L-Q
PS1100-R07L-Q
PS1200-R06L-Q
PS1200-R07L-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Resistenza alla pressione
(MPa)
Piping Specification Output Specification

87.71 €

1 22 giorni 1ø6 riduttorePer pressione positiva

100.76 €

1 4 giorni -1/4" riduttorePer pressione positiva

87.71 €

1 22 giorni -ø6 riduttorePer vuoto, bassa pressione

134.08 €

1 26 giorni -1/4" riduttorePer vuoto, bassa pressione

87.71 €

1 22 giorni -ø6 riduttorePer vuoto

87.71 €

1 4 giorni -1/4" riduttorePer vuoto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressostato Tipo di fluido Aria Sensore, struttura monitor Profilo integrato
Metodo uscita Interruttore Tipo di attacco tubo Fissaggio diretto Caratteristiche del liquido Non corrosivo / Tipo incombustibile
Numero di uscite 2 Tipo di alimentazione DC Tensione di alimentazione(V) 12–24 ±10%
Direzione di collegamento tubi IN BASSO IP IP40 Lead Wire 3 m
Option Prodotto con conformità CE

Supporto tecnico