Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JAH Series external appearance
JAHL Series (foot type) external appearance
JAHF Series (flange type) external appearance
JAH Series operating range
Model | Compatible bore size (mm) | Compatible cylinder nominal thread size | Maximum operating tension and compression force N | Allowable eccentricity U (mm) | Rotating angle | Ambient temperature | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic type | Flange type | Foot | ||||||
JAH□40-16-150 | 40 | M16 ×; 1.5 | 11,000 | 9,000 | 9,000 | 0.25 | ±5 ° | -5 to 60°C |
JAH□50-20-150 | 50 | M20 ×; 1.5 | 18,000 | 14,000 | 14,000 | 2 | ||
JAH□63-24-150 | 63 | M24 ×; 1.5 | 28,000 | 22,000 | 22,000 | 2 | ||
JAH□80-30-150 | 80 | M30 ×; 1.5 | 54,000 | 36,000 | 36,000 | 2.5 | ||
JAH□100-39-150 | 100 | M39 ×; 1.5 | 71,000 | 55,000 | 55,000 | 3 | ||
JAH□100-48-150 | 100 | M48 ×; 1.5 | 71,000 | 55,000 | 55,000 | 3 | ||
JAH□63-24-200 | 63 | M24 ×; 2 | 28,000 | 22,000 | 22,000 | 2 | ±5 ° | |
JAH□80-30-200 | 80 | M30 ×; 2 | 54,000 | 36,000 | 36,000 | 2.5 | ||
JAH□100-42-300 | 100 | M42 ×; 3 | 71,000 | 55,000 | 55,000 | 3 |
JAH Series Diagram
*See the manufacturer's catalog regarding replacement parts.
Number | Number | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Stud | Chrome molybdenum steel | Dyed black |
2 | Case | Carbon steel | Black zinc chromated |
3 | Ring | Chrome molybdenum steel | - |
4 | Cap | Carbon steel | Black zinc chromated |
5 | Dust cover | Synthetic rubber | - |
6 | Set screw | Carbon steel | Zinc chromate |
7 | Rod end nut | Carbon steel | Zinc chromate |
8 | Flange | Rolled steel plate | Black zinc chromated |
9 | Foot | Rolled steel plate | Black zinc chromated |
JAH40 to 100 dimensional drawing
Without C-dimension
(Unit: mm)
Heavy‑Load Type / Hydraulic: Up to 7 MPa
Compatible bore size | Model | M | A | B | C | D | E | F | G | H | Center of sphere R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal diameter | Pitch | |||||||||||
40 | JAH40-16-150 | 16 | 1.5 | 85.5 | 22 | 25 | 50 | 9.5 | 19 | 16 | 32 | 52.5 |
50 | JAH50-20-150 | 20 | 1.5 | 101 | 28 | 31 | 59.5 | 11.5 | 24 | 16 | 32 | 64 |
63 | JAH63-24-150 | 24 | 1.5 | 120 | 32 | 35 | 66 | 13 | 27 | 20 | 41 | 74 |
80 | JAH80-30-150 | 30 | 1.5 | 152 | 42 | 45 | 79 | 14 | 30 | 22 | 46 | 94.5 |
100 | JAH100-39-150 | 39 | 1.5 | 178 | 52 | 55 | 96 | 16 | 36 | 24 | 55 | 112 |
100 | JAH100-48-150 | 48 | 1.5 | 191 | 61 | - | 96 | 16 | 36 | 28 | 70 | 118 |
Compatible bore size | Model | Maximum thread depth P | Allowable eccentricity U | Maximum operating tension and compression force N | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|
40 | JAH40-16-150 | 18 | 1.25 | 11,000 | 0.58 |
50 | JAH50-20-150 | 18 | 2 | 18,000 | 1.08 |
63 | JAH63-24-150 | 24 | 2 | 28,000 | 1.5 |
80 | JAH80-30-150 | 38 | 2.5 | 54,000 | 2.7 |
100 | JAH100-39-150 | 42 | 3 | 71,000 | 4.8 |
100 | JAH100-48-150 | 49 | 3 | 71,000 | 5.4 |
Compatible bore size | Model | M | A | B | C | D | E | F | G | H | Center of sphere R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal diameter | Pitch | |||||||||||
63 | JAH63-24-200 | 24 | 2 | 120 | 32 | 35 | 66 | 13 | 27 | 20 | 41 | 74 |
80 | JAH80-30-200 | 30 | 2 | 152 | 41 | 45 | 79 | 14 | 30 | 22 | 46 | 94.5 |
100 | JAH100-42-300 | 42 | 3 | 178 | 55 | - | 96 | 16 | 36 | 24 | 55 | 112 |
Compatible bore size | Model | Maximum thread depth P | Allowable eccentricity U | Maximum operating tension and compression force N | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|
63 | JAH63-24-200 | 24 | 2 | 28,000 | 1.5 |
80 | JAH80-30-200 | 38 | 2.5 | 54,000 | 2.7 |
100 | JAH100-42-300 | 42 | 3 | 71,000 | 4.8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Filettatura di collegamento nominale p (mm) | Tipo di attacco, lato pezzo | Testa metallica | Disallineamento U ammesso (mm) | Dimensione foro applicabile (ø) | Filettatura nominale cilindro applicabile | Opzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.27 € | 1 | 4 giorni | M10–M18 | 1–1.75 | Filettature | Non fornito | 1.25 | 40 | M16 × 1.5 | Assente | ||
76.61 € | 1 | 18 giorni | M10–M18 | 1–1.75 | Filettature | Non fornito | 1.25 | 40 | M16 × 1.5 | Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C) | ||
67.79 € | 1 | 22 giorni | M20–M26 | 1–1.75 | Filettature | Non fornito | 2 | 50 | M20 × 1.5 | Assente | ||
78.90 € | 1 | 26 giorni | M20–M26 | 1–1.75 | Filettature | Non fornito | 2 | 50 | M20 × 1.5 | Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C) | ||
92.52 € | 1 | 26 giorni | M20–M26 | 1–1.75 | Filettature | Non fornito | 2 | 63 | M24 × 1.5 | Assente | ||
108.02 € | 1 | 26 giorni | M20–M26 | 1–1.75 | Filettature | Non fornito | 2 | 63 | M24 × 1.5 | Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C) | ||
99.79 € | 1 | 26 giorni | M20–M26 | 2–2.5 | Filettature | Non fornito | 2 | 63 | M24 × 2 | Assente | ||
234.73 € | 1 | 4 giorni | M30–M36 | 1–1.75 | Filettature | Non fornito | 2.5 | 80 | M30 × 1.5 | Assente | ||
242.65 € | 1 | 26 giorni | M30–M36 | 2–2.5 | Filettature | Non fornito | 2.5 | 80 | M30 × 2 | Assente | ||
306.94 € | 1 | 26 giorni | M38 to M39 | 1–1.75 | Filettature | Non fornito | 3 | 100 | M39 × 1.5 | Assente | ||
314.85 € | 1 | 26 giorni | M40–M45 | 2.5 or more | Filettature | Non fornito | 3 | 100 | M42 × 3 | Assente | ||
442.34 € | 1 | 68 giorni | M48 | 1–1.75 | Filettature | Non fornito | 3 | 100 | M48 × 1.5 | Assente | ||
77.97 € | 1 | 26 giorni | M10–M18 | 1–1.75 | Foro | Bulloneria flangia | 1.25 | 40 | M16 × 1.5 | Assente | ||
84.31 € | 1 | 4 giorni | M20–M26 | 1–1.75 | Foro | Bulloneria flangia | 2 | 50 | M20 × 1.5 | Assente | ||
100.42 € | 1 | 26 giorni | M20–M26 | 1–1.75 | Foro | Bulloneria flangia | 2 | 50 | M20 × 1.5 | Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C) | ||
109.02 € | 1 | 26 giorni | M20–M26 | 1–1.75 | Foro | Bulloneria flangia | 2 | 63 | M24 × 1.5 | Assente | ||
116.29 € | 1 | 26 giorni | M20–M26 | 2–2.5 | Foro | Bulloneria flangia | 2 | 63 | M24 × 2 | Assente | ||
288.90 € | 1 | 68 giorni | M30–M36 | 1–1.75 | Foro | Bulloneria flangia | 2.5 | 80 | M30 × 1.5 | Assente | ||
296.89 € | 1 | 68 giorni | M30–M36 | 2–2.5 | Foro | Bulloneria flangia | 2.5 | 80 | M30 × 2 | Assente | ||
379.16 € | 1 | 68 giorni | M38 to M39 | 1–1.75 | Foro | Bulloneria flangia | 3 | 100 | M39 × 1.5 | Assente | ||
387.10 € | 1 | 26 giorni | M40–M45 | 2.5 or more | Foro | Bulloneria flangia | 3 | 100 | M42 × 3 | Assente | ||
482.98 € | 1 | 68 giorni | M48 | 1–1.75 | Foro | Bulloneria flangia | 3 | 100 | M48 × 1.5 | Assente | ||
77.97 € | 1 | 26 giorni | M10–M18 | 1–1.75 | Foro | Bulloneria base | 1.25 | 40 | M16 × 1.5 | Assente | ||
84.31 € | 1 | 22 giorni | M20–M26 | 1–1.75 | Foro | Bulloneria base | 2 | 50 | M20 × 1.5 | Assente | ||
109.02 € | 1 | 26 giorni | M20–M26 | 1–1.75 | Foro | Bulloneria base | 2 | 63 | M24 × 1.5 | Assente | ||
116.31 € | 1 | 26 giorni | M20–M26 | 2–2.5 | Foro | Bulloneria base | 2 | 63 | M24 × 2 | Assente | ||
288.90 € | 1 | 26 giorni | M30–M36 | 1–1.75 | Foro | Bulloneria base | 2.5 | 80 | M30 × 1.5 | Assente | ||
379.16 € | 1 | 26 giorni | M38 to M39 | 1–1.75 | Foro | Bulloneria base | 3 | 100 | M39 × 1.5 | Assente | ||
387.10 € | 1 | 26 giorni | M40–M45 | 2.5 or more | Foro | Bulloneria base | 3 | 100 | M42 × 3 | Assente |
Loading...
Tipo | Giunti flottanti | Cilindro usato | Cilindri idraulici | Tipo di attacco, lato cilindro | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio al carbonio | Materiale prigioniero | Acciaio al cromo-molibdeno | Disallineamento angolare V ammesso(deg) | ±5 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Filettatura di collegamento nominale p(mm)
Tipo di attacco, lato pezzo
Testa metallica
Disallineamento U ammesso(mm)
Dimensione foro applicabile(ø)
Filettatura nominale cilindro applicabile
Opzione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali