JB, giunto snodato per cilindri compatti

JB, giunto snodato per cilindri compatti
This is a floating joint made by SMC.
[Features]
· A floating joint can absorb any "off-centering" or "loss of parallel accuracy" present between the cylinder and the driven body.
· Centering is unnecessary.
· A high level of machining accuracy is unnecessary.
· Dramatically reduces installation time.
· Compact and suitable for high tensile stresses.
· Long service life (with dust-proof cover).
· Rotating angle: ±5°

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Floating Joint JB Series Specifications

Floating Joint JB Series external appearance

Floating Joint JB Series external appearance

Operating range

Operating range

Diagram / Parts List

Diameter 12 mm, 16 mm

Diameter 12 mm, 16 mm

Component Parts

Number Description Material Note
1 Stud Free-cutting steel Electroless nickel plating
2 Case Brass Electroless nickel plating
3 Ring Stainless steel -
4 Socket Brass Electroless nickel plating
5 Dust cover Synthetic rubber -

*See the manufacturer's catalog regarding replacement parts.

Diameter 20 to 160 mm

Diameter 20 to 160 mm

Component Parts

Number Description Material Note
1 Stud Chrome molybdenum steel Dyed black
2 Case Carbon steel Black zinc chromated
3 Ring Chrome molybdenum steel -
4 Cap Carbon steel Black zinc chromated
5 Dust cover Synthetic rubber -
6 Set screw Carbon steel Zinc chromate

Dimensions: Basic Type

JB20/16 dimensional drawing

JB20/16 dimensional drawing

JB20/160 dimensional drawing

JB20/160 dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

Compatible bore size Model M A B C D E F G H Center of sphere
R
Nominal diameter Pitch
12 JB12-3-050 3 0.5 24.5 3 4 16 2 6 5 10 13
16 JB16-4-070 4 0.7 26.5 4.5 6 16 2 6 5 10 15
20 JB20-5-080 5 0.8 33 5 6.5 21 4.5 7 7 13 19.5
25 JB25-6-100 6 1 38 6 8 24 5 8 8 17 22.5
40 JB40-8-125 8 1.25 51 8.5 11 31 6 11 11 22 29
63 JB63-10-150 10 1.5 62.5 10 13 41 7.5 14 13.5 27 35.5
80 JB80-16-200 16 2 80.5 16 20 50 9.5 19 16 32 47.5
100 JB100-20-250 20 2.5 101 21 26 59.5 11.5 24 20 41 59
140 JB140-22-250 22 2.5 129 17 22 79 14 30 22 46 71.5
160 JB160-24-300 24 3 149 20 26 96 16 36 24 55 83
Compatible bore size Model Maximum thread depth
P
Allowable eccentricity
U
Maximum operating tension and compression force
N
Weight
(kg)
Compression Tension
12 JB12-3-050 7 0.5 112 112 0.02
16 JB16-4-070 7 0.5 200 200 0.02
20 JB20-5-080 8 0.5 1,100 300 0.04
25 JB25-6-100 9 0.5 2,500 500 0.07
40 JB40-8-125 13 0.75 6,000 1,300 0.15
63 JB63-10-150 15 1 11,000 3,100 0.29
80 JB80-16-200 18 1.25 18,000 5,000 0.56
100 JB100-20-250 24 2 28,000 7,900 1.04
140 JB140-22-250 38 2.5 54,000 15,300 2.6
160 JB160-24-300 42 3 71,000 20,000 4.5

Precautions

  • *See the manufacturer's catalog for product information other than the above.
  • *Product images are representative images.
Codice componente
JB12-3-050
JB16-4-070
JB16-4-070-X11
JB20-5-080
JB25-6-100
JB25-6-100-X11
JB40-8-125
JB40-8-125-X11
JB63-10-150
JB63-10-150-X11
JB80-16-200
JB100-20-250
JB140-22-250
JB160-24-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura di collegamento nominale M
(mm)
Filettatura di collegamento nominale p
(mm)
Materiale corpo principale Materiale prigioniero Disallineamento U ammesso
(mm)
Dimensione foro applicabile
(ø)
Filettatura nominale cilindro applicabile Opzione

13.44 €

1 4 giorni M3–M80.5–0.8Ottone[Acciaio] Acciaio rapido0.512M3 × 0.5Assente

13.79 €

1 4 giorni M3–M80.5–0.8Ottone[Acciaio] Acciaio rapido0.516M4 × 0.7Assente

17.79 €

1 26 giorni M3–M80.5–0.8Ottone[Acciaio] Acciaio rapido0.516M4 × 0.7Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)

32.53 €

1 4 giorni M3–M80.5–0.8[Acciaio] Acciaio al carbonio[Acciaio] Acciaio al cromo-molibdeno0.520M5 × 0.8Assente

33.48 €

1 4 giorni M3–M81–1.75[Acciaio] Acciaio al carbonio[Acciaio] Acciaio al cromo-molibdeno0.525M6 × 1Assente

38.52 €

1 26 giorni M3–M81–1.75[Acciaio] Acciaio al carbonio[Acciaio] Acciaio al cromo-molibdeno0.525M6 × 1Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)

44.24 €

1 3 giorni M3–M81–1.75[Acciaio] Acciaio al carbonio[Acciaio] Acciaio al cromo-molibdeno0.7540M8 × 1.25Assente

40.44 €

1 98 giorni M3–M81–1.75[Acciaio] Acciaio al carbonio[Acciaio] Acciaio al cromo-molibdeno0.7540M8 × 1.25Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)

59.61 €

1 22 giorni M10–M181–1.75[Acciaio] Acciaio al carbonio[Acciaio] Acciaio al cromo-molibdeno163M10 × 1.5Assente

68.97 €

1 98 giorni M10–M181–1.75[Acciaio] Acciaio al carbonio[Acciaio] Acciaio al cromo-molibdeno163M10 × 1.5Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)

74.06 €

1 27 giorni M10–M182–2.5[Acciaio] Acciaio al carbonio[Acciaio] Acciaio al cromo-molibdeno1.2580M16 × 2Assente

101.15 €

1 4 giorni M20–M262–2.5[Acciaio] Acciaio al carbonio[Acciaio] Acciaio al cromo-molibdeno2100M20 × 2.5Assente

312.32 €

1 4 giorni M20–M262–2.5[Acciaio] Acciaio al carbonio[Acciaio] Acciaio al cromo-molibdeno2.5140M22 × 2.5Assente

400.81 €

1 26 giorni M20–M262.5 or more[Acciaio] Acciaio al carbonio[Acciaio] Acciaio al cromo-molibdeno3160M24 × 3Assente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunti flottanti Cilindro usato Cilindro aria Tipo di attacco, lato cilindro Filettature
Tipo di attacco, lato pezzo Maschiati Testa metallica Non fornito Disallineamento angolare V ammesso(deg) ±5

Supporto tecnico