Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JS Series external appearance
Operating range
Model | Applicable bore size (mm)Note 1) | Applicable cylinder nominal thread size | Maximum operating tension and compression force N | Allowable eccentricity U (mm) | Operating pressure | Ambient temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pneumatic cylinder | Hydraulic cylinder | ||||||
JS10-4-070 | 10 | M4 ×; 0.7 | 80 | 0.5 | 1 MPa or less | - | -5 to 70°C |
JS16-5-080 | 10, 16 | M5 ×; 0.8 | 210 | 0.5 | |||
JS20-8-125 | 20 | M8 ×; 1.25 | 1,100 | 0.5 | 3.5 MPa or lessNote 2) | ||
JS32-10-125 | 25, 32 | M10 ×; 1.25 | 2,500 | 0.5 | |||
JS40-14-150 | 40 | M14 ×; 1.5 | 6,000 | 0.75 | |||
JS63-18-150 | 50, 63 | M18 ×; 1.5 | 11,000 | 1 |
Note 1) Applicable bore size is a guideline. For details, confirm the rod-end thread diameter of the cylinder to be used in the manufacturer's catalog.
Note 2) Operate within the maximum tension and compression force with 3.5 MPa hydraulic cylinders.
JS Series Structural Drawing
10‑mm and 16‑mm diameter structural drawing
Component Parts
Number | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Stud | Stainless steel | - |
2 | Case | Stainless steel | - |
3 | Ring | Stainless steel | - |
4 | Socket | Stainless steel | - |
5 | Dust cover | Fluororubber / Silicone rubber | - |
6 | Rod-end nut | Stainless steel | - |
20‑ to 63‑mm structural drawing
Component Parts
Number | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Stud | Stainless steel (thread part) | Electroless nickel plating |
2 | Case | Stainless steel | - |
3 | Ring | Chrome molybdenum steel | Electroless nickel plating |
4 | Cap | Carbon steel | Electroless nickel plating |
5 | Dust cover | Fluororubber / Silicone rubber | - |
6 | Set screw | Carbon steel | - |
7 | Rod-end nut | Stainless steel | - |
JS10, 16 dimensional drawing
*Use the precision wrench for clock 4 mm when mounting male threaded JS10.
JS20, 32, 40, 63 dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | M | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Center of sphere R | Max. thread depth P | Allowable eccentricity U | Max. operating tension and compression force N | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JS10-4-070 | M4 ×; 0.7 | 26 | 8.5 | 9.5 | 12 | 1.5 | 4 | 4 | 7 | 14.4 | 17 | 4.7 | 0.5 | 80 | 0.01 |
JS16-5-080 | M5 ×; 0.8 | 34.5 | 12 | 13.5 | 16 | 2 | 6 | 5 | 10 | 19 | 23 | 5.8 | 0.5 | 210 | 0.02 |
JS20-8-125 | M8 ×; 1.25 | 43.9 | 15.5 | - | 21 | 4.5 | 7 | 7 | 13 | 24.8 | 29.9 | 7.3 | 0.5 | 1,100 | 0.05 |
JS32-10-125 | M10 ×; 1.25 | 49.5 | 17.5 | - | 24 | 5 | 8 | 8 | 17 | 29 | 33.5 | 8.5 | 0.5 | 2,500 | 0.08 |
JS40-14-150 | M14 ×; 1.5 | 60 | 18.5 | - | 31 | 5 | 11 | 11 | 22 | 38.4 | 38 | 11.6 | 0.75 | 6,000 | 0.16 |
JS63-18-150 | M18 ×; 1.5 | 74.5 | 23 | - | 41 | 7 | 14 | 13.5 | 27 | 49.2 | 47.5 | 14.3 | 1 | 11,000 | 0.31 |
Codice componente
|
---|
JS10-4-070 |
JS10-4-070S |
JS16-5-080 |
JS16-5-080S |
JS20-8-125 |
JS20-8-125S |
JS32-10-125 |
JS32-10-125S |
JS40-14-150 |
JS40-14-150S |
JS63-18-150 |
JS63-18-150S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Cilindro usato | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Filettatura di collegamento nominale p (mm) | Disallineamento U ammesso (mm) | Dimensione foro applicabile (ø) | Filettatura nominale cilindro applicabile | Materiale copertura antipolvere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.74 € | 1 | 4 giorni | Cilindro aria | M3–M8 | 0.5–0.8 | 0.5 | 10 | M4 × 0.7 | Gomma fluorata | ||
58.81 € | 1 | 26 giorni | Cilindro aria | M3–M8 | 0.5–0.8 | 0.5 | 10 | M4 × 0.7 | Gomma siliconica | ||
63.29 € | 1 | 4 giorni | Cilindro aria | M3–M8 | 0.5–0.8 | 0.5 | 16 | M5 × 0.8 | Gomma fluorata | ||
63.29 € | 1 | 26 giorni | Cilindro aria | M3–M8 | 0.5–0.8 | 0.5 | 16 | M5 × 0.8 | Gomma siliconica | ||
79.56 € | 1 | 4 giorni | Cilindro aria / Cilindri idraulici | M3–M8 | 1–1.75 | 0.5 | 20 | M8 × 1.25 | Gomma fluorata | ||
79.56 € | 1 | 4 giorni | Cilindro aria / Cilindri idraulici | M3–M8 | 1–1.75 | 0.5 | 20 | M8 × 1.25 | Gomma siliconica | ||
84.89 € | 1 | 4 giorni | Cilindro aria / Cilindri idraulici | M10–M18 | 1–1.75 | 0.5 | 32 | M10 × 1.25 | Gomma fluorata | ||
84.89 € | 1 | 4 giorni | Cilindro aria / Cilindri idraulici | M10–M18 | 1–1.75 | 0.5 | 32 | M10 × 1.25 | Gomma siliconica | ||
98.48 € | 1 | 4 giorni | Cilindro aria / Cilindri idraulici | M10–M18 | 1–1.75 | 0.75 | 40 | M14 × 1.5 | Gomma fluorata | ||
98.48 € | 1 | 26 giorni | Cilindro aria / Cilindri idraulici | M10–M18 | 1–1.75 | 0.75 | 40 | M14 × 1.5 | Gomma siliconica | ||
121.02 € | 1 | 33 giorni | Cilindro aria / Cilindri idraulici | M10–M18 | 1–1.75 | 1 | 63 | M18 × 1.5 | Gomma fluorata | ||
121.02 € | 1 | 26 giorni | Cilindro aria / Cilindri idraulici | M10–M18 | 1–1.75 | 1 | 63 | M18 × 1.5 | Gomma siliconica |
Loading...
Tipo | Giunti flottanti | Tipo di attacco, lato cilindro | Maschiati | Tipo di attacco, lato pezzo | Filettature |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Testa metallica | Non fornito | Materiale prigioniero | Acciaio inox |
Disallineamento angolare V ammesso(deg) | ±5 |
Configura
Proprietà di base
Cilindro usato
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Filettatura di collegamento nominale p(mm)
Disallineamento U ammesso(mm)
Dimensione foro applicabile(ø)
Filettatura nominale cilindro applicabile
Materiale copertura antipolvere
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali